17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+50=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ42×1.8mm
  • シャフト:φ6mm ロングボルト

許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

呼称幅(RW)240305390490
許容荷重(kg/本)20202020

注)上記は無衝撃時の数値です。

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
240
1個
シャフトなし
240
1個
シャフト有
305
1個
シャフトなし
305
1個
シャフト有
390
1個
シャフトなし
390
1個
シャフト有
490
1個
シャフトなし
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
4日目
2,588
( 2,847 )
4日目
2,646
( 2,911 )
4日目
2,646
( 2,911 )
4日目
3,082
( 3,390 )
4日目
2,964
( 3,260 )
4日目
3,530
( 3,883 )
4日目
3,530
( 3,883 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂ベアリングを採用した耐水、低騒音タイプ。ステンレスシャフト。搬送長さ、ローラ幅240-490mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50(ステンレスシャフト)×幅90-620(BLS型)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)
アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RA-4515)
アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテックマキテック
通常価格2,588-1,766 -3,094 -2,651 ---
通常出荷日4日目2日目2日目4日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質アルミニウムアルミニウム樹脂樹脂アルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト