17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅

製品仕様

  • 軽荷重用
  • ローラ:φ42×t1.8mm
  • シャフト:φ6mm ロングボルト(スチール製/ステンレス製)
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)240305390490
許容荷重(kg/本)20202020

注)上記は無衝撃時の数値です。

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
240
1個
シャフトなし
240
1個
シャフト有
305
1個
シャフトなし
305
1個
シャフト有
390
1個
シャフトなし
390
1個
シャフト有
490
1個
シャフトなし
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
2日目
1,766
( 1,943 )
2日目
1,900
( 2,090 )
2日目
1,900
( 2,090 )
2日目
2,190
( 2,409 )
2日目
2,190
( 2,409 )
2日目
2,630
( 2,893 )
2日目
2,630
( 2,893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。
・搬送長さ、ローラ幅240-490mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)
樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ19.1×幅90-490(ER型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格1,766-1,766 -2,588 -2,651 -1,788 -3,728 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目2日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性耐水性耐水性標準耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂スチールステンレス

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト