メカニカル部品技術窓口
【特長】・ジャブコンJHK用脚です。・適用コンベヤは、JSKです。

呼称幅10・15
280≦脚高H≦1,440
裾広タイプ:W

呼称幅20~60
340≦脚高H≦1,440
ストレートタイプ:S

脚取付プレート

アジャスト金具M16
| 脚型番 | JSK |
|---|---|
| 呼称幅 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 |
| 脚タイプ | S:ストレート W:裾広 |
| 脚高(mm) | 280~1,440 |
| 設置方法 | アジャスト金具(ステンレス製) |
●標準設定の「脚タイプ」の推奨
| 脚高さの範囲(mm) | 呼称幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 280≦脚高H<340 | 裾広タイプ:W | - | - | - | - | - | - | - | |
| 340≦脚高H≦1,440 | ストレートタイプ:S | ||||||||
注)機高はコンベヤフレーム高さ60mmと脚高Hの合計になります。
| 呼称幅 | FW |
|---|---|
| 10 | 145 |
| 15 | 195 |
| 呼称幅 | FW | A | B |
|---|---|---|---|
| 20 | 245 | 276 | 251 |
| 25 | 295 | 326 | 301 |
| 30 | 345 | 376 | 351 |
| 35 | 395 | 426 | 401 |
| 40 | 445 | 476 | 451 |
| 50 | 545 | 576 | 551 |
| 60 | 645 | 676 | 651 |
※横継ぎ数
| 呼称幅 | 脚高 | 横継ぎ数 |
|---|---|---|
| 10・15 | 280≦脚高H<540 | - |
| 540≦脚高H<740 | 1 | |
| 740≦脚高H≦1,440 | 2 | |
| 20~60 | 340≦脚高H<540 | 1 |
| 540≦脚高H<740 | 2 | |
| 740≦脚高H≦1,440 | 3 |
脚取付けには、コンベヤフレームの穴加工が必要です。後加工はできませんので、コンベヤ注文時にご指示ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
コンベヤ用スタンド I型
3.7
オークラ輸送機
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
0
ミスミ
コンベヤ用L型取付金具
4.3通常価格(税別):790円~

ミスミ
コンベヤ用取付金具
0
ミスミ
【新商品】コンベヤスタンド ーアングルタイプー(2020年10月発売)
0
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6