メカニカル部品技術窓口
【特長】・アルミ製のポータブルタイプです・ホイール型式:OKR50AL・許容荷重(ホイール1個当りの強...
詳細を確認
FW=フレーム内幅/FW+50=機幅/L=機長(フレーム長さ)/P=ホイールピッチ/θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
フレームの中央部には脚取付穴はありません。
[ガイド取付穴について]
φ9のガイド取付穴は加工済です。

ホイール単体図/自重60g

連結金具
RoHS対応品
| 推奨脚 | 塗装色 |
|---|---|
| RSS、RSJ、RMS、ZRSS、APS | 標準:オークラホワイト (日塗工 JN-67) |
本体質量表
| ホイールピッチ (mm) | 機長 (mm) | FWフレーム内幅 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 250 | 315 | 400 | ||
| 75 | 2,000 | 17.0 | 19.0 | 23.0 |
| 3,000 | 25.5 | 28.5 | 34.5 | |
| 100 | 2,000 | 15.0 | 16.0 | 20.0 |
| 3,000 | 22.5 | 24.0 | 30.0 | |
許容荷重
・ホイール1個当りの強度:5kg/個
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 260 | 156 | 82 | 23 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。
ホイールの配列パターン

FW=250/FW=315/FW=400


仕分けシュートに

箱詰め供給ラインに

ストレート/カーブ
搬送物の条件は、ローラコンベヤ以上に制約事項が多いので十分注意しご確認ください。その他はローラコンベヤの選定と大体において同じです。
(1)搬送物条件
(2)搬送量条件
(3)作業条件
(4)積込み条件
※注意を要する搬送物の底面例

18L缶/プラスチックケース
搬送物の外形寸法にあわせて、ソロバンコンベヤの幅を選定してください。
(1)搬送物の底面の幅+50mm以上としてください。
W=搬送物の底面の幅
W1=取付幅(列間隔)
目安
直線:W1=0.7W
カーブ:W1=0.6W


自走勾配は搬送物の底面の状態、材質、質量などによって異なります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,256円 ( 24,482円 ) | 6日目 |
36,166円 ( 39,783円 ) | 6日目 |
33,705円 ( 37,076円 ) | 3日目 |
48,310円 ( 53,141円 ) | 3日目 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 6日目 |
32,209円 ( 35,430円 ) | 6日目 |
29,557円 ( 32,513円 ) | 3日目 |
42,448円 ( 46,693円 ) | 3日目 |
24,408円 ( 26,849円 ) | 6日目 |
39,754円 ( 43,729円 ) | 6日目 |
36,466円 ( 40,113円 ) | 3日目 |
52,307円 ( 57,538円 ) | 3日目 |
21,879円 ( 24,067円 ) | 6日目 |
35,568円 ( 39,125円 ) | 6日目 |
31,395円 ( 34,535円 ) | 3日目 |
44,906円 ( 49,397円 ) | 3日目 |
29,698円 ( 32,668円 ) | 6日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 6日目 |
43,665円 ( 48,032円 ) | 3日目 |
64,637円 ( 71,101円 ) | 3日目 |
25,942円 ( 28,536円 ) | 6日目 |
42,243円 ( 46,467円 ) | 6日目 |
38,043円 ( 41,847円 ) | 3日目 |
54,723円 ( 60,195円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25mm・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9mm・10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm
0