17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • 列数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型

通常単価(税別)
7,76359,103
税込単価
8,53965,013
通常出荷日:3日目

防錆タイプの樹脂製ホイールです。・ホイール型式:OKR38B・許容荷重(ホイール1個当りの強度):8k...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 外形図

W1=列間隔、L=機長(フレーム長さ)、P=ホイールピッチ
※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。

コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 外形図2
コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 外形図3

ホイール単体図(自重 37g)

製品仕様

仕様

(1)機種OKR38B/樹脂コロコンキャリヤー(樹脂製・軽荷重用)
(2)L機長※1(mm)6:1,800、8:2,400
(3)Pホイールピッチ※2(mm)2:50、3:75、4:100、6:150
(4)列数ストレート/無記入:1列、2L:2列、3L:3列
W1列間隔※3(mm)115、230、340、450(ご指定なき場合は340になります)

※1 型式記号はフィート数です。
※2 型式記号はインチ数です。
※3 340以外の列間隔をお求めの場合は、ご注文の際にご指示ください。

  • ホイール:φ38mm
  • シャフト:M6 ボルト(スチール製)
  • フレーム:31W×45H mm(スチール製)
  • 推奨脚:OPS

本体質量表(2列)

単位:kg
機長(mm)ホイールピッチ(mm)
5075100150
1,80011.410.29.69.0
2,40015.213.612.812.0

許容荷重

ホイール1個当りの強度

8kg/個
注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(2列)

脚取付けピッチ0.9m1.2m1.8m2.4m
許容荷重(kg/m)2401206025

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

選定サポート情報

型式

コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 関連画像

(1)機種 (2)L機長 (3)Pホイールピッチ (4)列数

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

列数

最小発注数量
50
1800
1列
1個
50
1800
2列
1個
50
1800
3列
1個
75
1800
1列
1個
75
1800
2列
1個
75
1800
3列
1個
100
1800
1列
1個
100
1800
2列
1個
100
1800
3列
1個
150
1800
1列
1個
150
1800
2列
1個
150
1800
3列
1個
50
2400
1列
1個
50
2400
2列
1個
50
2400
3列
1個
75
2400
1列
1個
75
2400
2列
1個
75
2400
3列
1個
100
2400
1列
1個
100
2400
2列
1個
100
2400
3列
1個
150
2400
1列
1個
150
2400
2列
1個
150
2400
3列
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,974
( 17,571 )
3日目
32,708
( 35,979 )
3日目
45,594
( 50,153 )
3日目
11,718
( 12,890 )
3日目
25,296
( 27,826 )
3日目
34,934
( 38,427 )
3日目
10,477
( 11,525 )
3日目
21,425
( 23,568 )
3日目
29,073
( 31,980 )
3日目
7,763
( 8,539 )
3日目
17,141
( 18,855 )
3日目
23,499
( 25,849 )
3日目
18,874
( 20,761 )
3日目
41,352
( 45,487 )
3日目
59,103
( 65,013 )
3日目
14,587
( 16,046 )
3日目
32,170
( 35,387 )
3日目
44,286
( 48,715 )
3日目
12,596
( 13,856 )
3日目
27,265
( 29,992 )
3日目
38,227
( 42,050 )
3日目
10,381
( 11,419 )
3日目
22,330
( 24,563 )
3日目
30,088
( 33,097 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆タイプの樹脂製ホイールです。・ホイール型式:OKR38B・許容荷重(ホイール1個当りの強度):8kg/個(無衝撃時の数値です。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型
コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型
コロコンキャリヤー ゴムライニングホイールφ42 OKR38G型
コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型
ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径38mm)
コロコンキャリヤー ゴムライニングホイールφ55 OKR50G型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機トラスコ中山オークラ輸送機
通常価格7,763-5,130 -7,154 -8,397 -7,766 -12,140 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜1日目3日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ユニットユニットユニットユニットストレートユニット
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールポリアセタール樹脂スチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)121212161216
ローラ/ホイール外径 D(mm)383842503855
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト