17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • 列数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

コロコンキャリヤー ホイールφ50 外形図

W1=列間隔、L=機長(フレーム長さ)、P=ホイールピッチ
※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。

コロコンキャリヤー ホイールφ50 外形図
コロコンキャリヤー ホイールφ50 ホイール単体図

ホイール単体図(自重 105g)

製品仕様

仕様

(1)機種OKR50/コロコンキャリヤー(スチール製・軽荷重用)
(2)L機長※1(mm)6:1,800、8:2,400
(3)Pホイールピッチ※2(mm)3:75、4:100、6:150
(4)列数ストレート/無記入:1列、2L:2列、3L:3列
W1列間隔※3(mm)115、230、340、450(ご指定なき場合は450になります)

※1 型式記号はフィート数です。
※2 型式記号はインチ数です。
※3 450以外の列間隔をお求めの場合は、ご注文の際にご指示ください。

  • ホイール:φ50mm
  • シャフト:M6 ボルト
  • フレーム:36W×60H mm
  • 推奨脚:OPS

本体質量表(2列)

単位:kg
機長(mm)ホイールピッチ(mm)
75100150
1,80016.214.813.4
2,40021.219.417.4

許容荷重

ホイール1個当りの強度

15kg/個

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(2列)

脚取付けピッチ0.9m1.2m1.8m2.4m
許容荷重(kg/m)36024012050

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

選定サポート情報

型式

コロコンキャリヤー ホイールφ50 関連画像

(1)機種 (2)L機長 (3)Pホイールピッチ (4)列数

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

列数

最小発注数量
75
1800
2列
1個
75
1800
3列
1個
100
1800
1列
1個
100
1800
2列
1個
100
1800
3列
1個
150
1800
1列
1個
150
1800
2列
1個
150
1800
3列
1個
75
2400
1列
1個
75
2400
2列
1個
75
2400
3列
1個
100
2400
1列
1個
100
2400
2列
1個
100
2400
3列
1個
150
2400
1列
1個
150
2400
2列
1個
150
2400
3列
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,527
( 29,180 )
3日目
36,639
( 40,303 )
3日目
10,317
( 11,349 )
3日目
22,898
( 25,188 )
3日目
31,337
( 34,471 )
3日目
8,397
( 9,237 )
3日目
19,547
( 21,502 )
3日目
27,086
( 29,795 )
3日目
14,885
( 16,374 )
3日目
32,834
( 36,117 )
3日目
45,327
( 49,860 )
9日目
12,404
( 13,644 )
3日目
28,281
( 31,109 )
3日目
39,769
( 43,746 )
3日目
10,717
( 11,789 )
4日目
24,643
( 27,107 )
3日目
33,379
( 36,717 )
3日目

詳細情報

基本情報

OKR38の強化タイプです。・ホイール型式:OKR50・許容荷重(ホイール1個当りの強度):15kg/個(無衝撃時の数値です。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンキャリヤー ホイールφ50 OKR50型
コロコンキャリヤー ゴムライニングホイールφ55 OKR50G型
コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型
コロコンキャリヤー 樹脂ホイールφ38 OKR38B型
コロコンキャリヤー ゴムライニングホイールφ42 OKR38G型
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機テラウチ
通常価格8,397-12,140 -5,130 -7,763 -7,154 -90,023
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目8日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ユニットユニットユニットユニットユニットストレート
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)161612121212
ローラ/ホイール外径 D(mm)505538384238
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト