メカニカル部品技術窓口
ゴムライニング加工で搬送物の底面を傷めません。・ホイール型式:OKR50G・許容荷重(ホイール1個当り...
詳細を確認
W1=列間隔
L=機長(フレーム長さ)
P=ホイールピッチ
※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。
| 機種 | OKR50G/ゴム巻きコロコンキャリヤー(スチール製・軽荷重用) |
|---|---|
| L機長※1(mm) | 6:1,800、8:2,400 |
| Pホイールピッチ※2(mm) | 3:75、4:100、6:150 |
| 列数 | ストレート/無記入:1列、2L:2列、3L:3列 |
| W1列間隔(mm) | 115、230、340、450(ご指定なき場合は450になります) |
※1:型番記号はフィート数です。
※2:型番記号はインチ数です。
| 型番 | ホイール | フレーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | 外径 | シャフト | ||
| OKR50G | スチール (ゴムライニング) | φ55 | M6ボルト | ストレート 36W×60H |

ホイール型番:OKR50G
| 機長(mm) | ホイールピッチ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 150 | ||
| 1,800 | 17.2 | 15.4 | 13.8 | |
| 2,400 | 22.4 | 20.4 | 18.0 | |
■ホイール1個当りの強度:15kg/個
注)上記は無衝撃時の数値です。
■フレーム2本当りの強度表(2列)
| 脚取付けピッチ | 0.9m | 1.2m | 1.8m | 2.4m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 360 | 240 | 120 | 50 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

※コロコンキャリヤーの基本ユニットは1列ですが、一般的には2列で使用します。2列、3列タイプはエンドベースが組み込まれており、機長2,400mmはさらにセンターベースも組み込まれています。
■コロコンキャリヤーの取付け

※エンドベースは(1)(2)の2箇所で固定します。
コロコン取付用ボルトの個数
| 機長 | 列数 | |
|---|---|---|
| 2列 | 3列 | |
| 1,800mm | 8個 | 12個 |
| 2,400mm | 10個 | 15個 |
■連結金具

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,979円 ( 18,677円 ) | 3日目 |
38,369円 ( 42,206円 ) | 3日目 |
53,561円 ( 58,917円 ) | 3日目 |
14,810円 ( 16,291円 ) | 3日目 |
32,085円 ( 35,294円 ) | 3日目 |
44,416円 ( 48,858円 ) | 3日目 |
12,140円 ( 13,354円 ) | 3日目 |
26,654円 ( 29,319円 ) | 3日目 |
36,641円 ( 40,305円 ) | 3日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 3日目 |
47,464円 ( 52,210円 ) | 3日目 |
67,982円 ( 74,780円 ) | 3日目 |
17,509円 ( 19,260円 ) | 3日目 |
40,609円 ( 44,670円 ) | 3日目 |
56,320円 ( 61,952円 ) | 3日目 |
14,645円 ( 16,110円 ) | 3日目 |
32,901円 ( 36,191円 ) | 3日目 |
45,141円 ( 49,655円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

マキテック
ケースラックコンベヤ W-13G
4
ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

SUS(エスユーエス)
コロコンフックD(一体型)
4通常価格(税別):422円

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0