メカニカル部品技術窓口
ゴムライニング加工で搬送物の底面を傷めません。・ホイール型式:OKR38G・許容荷重(ホイール1個当り...
詳細を確認
W1=列間隔
L=機長(フレーム長さ)
P=ホイールピッチ
※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。
| 機種 | OKR38G/ゴム巻きコロコンキャリヤー(スチール製・軽荷重用) |
|---|---|
| L機長※1(mm) | 6:1,800、8:2,400 |
| Pホイールピッチ※2(mm) | 2:50、3:75、4:100、6:150 |
| 列数 | ストレート/無記入:1列、2L:2列、3L:3列 |
| W1列間隔(mm) | 115、230、340、450(ご指定なき場合は340になります) |
※1:型番記号はフィート数です。
※2:型番記号はインチ数です。
| 型番 | ホイール | フレーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | 外径 | シャフト | ||
| OKR38G | スチール (ゴムライニング) | φ42 | M6ボルト | ストレート 31W×45H |

ホイール型番:OKR38G
| 機長(mm) | ホイールピッチ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | |
| 1,800 | 13.6 | 11.6 | 10.6 | 9.8 |
| 2,400 | 18.0 | 15.6 | 14.2 | 13.0 |
■ホイール1個当りの強度:10kg/個
注)上記は無衝撃時の数値です。
■フレーム2本当りの強度表(2列)
| 脚取付けピッチ | 0.9m | 1.2m | 1.8m | 2.4m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 240 | 120 | 60 | 25 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

※コロコンキャリヤーの基本ユニットは1列ですが、一般的には2列で使用します。2列、3列タイプはエンドベースが組み込まれており、機長2,400mmはさらにセンターベースも組み込まれています。
■コロコンキャリヤーの取付け

※エンドベースは(1)(2)の2箇所で固定します。
コロコン取付用ボルトの個数
| 機長 | 列数 | |
|---|---|---|
| 2列 | 3列 | |
| 1,800mm | 8個 | 12個 |
| 2,400mm | 10個 | 15個 |
■連結金具

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,645円 ( 16,110円 ) | 3日目 |
31,705円 ( 34,876円 ) | 3日目 |
43,835円 ( 48,219円 ) | 3日目 |
11,261円 ( 12,387円 ) | 3日目 |
25,035円 ( 27,539円 ) | 3日目 |
34,248円 ( 37,673円 ) | 3日目 |
9,150円 ( 10,065円 ) | 3日目 |
21,348円 ( 23,483円 ) | 3日目 |
29,488円 ( 32,437円 ) | 3日目 |
7,154円 ( 7,869円 ) | 3日目 |
17,746円 ( 19,521円 ) | 3日目 |
24,196円 ( 26,616円 ) | 3日目 |
17,900円 ( 19,690円 ) | 3日目 |
41,426円 ( 45,569円 ) | 3日目 |
57,482円 ( 63,230円 ) | 3日目 |
13,893円 ( 15,282円 ) | 3日目 |
31,705円 ( 34,876円 ) | 3日目 |
44,646円 ( 49,111円 ) | 3日目 |
12,061円 ( 13,267円 ) | 3日目 |
27,799円 ( 30,579円 ) | 3日目 |
37,622円 ( 41,384円 ) | 3日目 |
9,150円 ( 10,065円 ) | 3日目 |
22,508円 ( 24,759円 ) | 3日目 |
29,991円 ( 32,990円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
マキテック
ケースラックコンベヤ W-28G
0
ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ
0