メカニカル部品技術窓口
スチールフレームにΦ50樹脂ローラを組み込んだ軽荷重用コンベア。搬送長さ210...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ
θ=カーブ角度
【脚取付穴位置寸法について】
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
| 機種 | BBR(樹脂製・軽荷重用) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 |
| FWフレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 |
| P ローラピッチ※1(mm) | 75、100、150 | ||||||
| L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000、3,000 | ||||||
| カーブ角度※2 | 45°、90° | ||||||
| フレーム(mm) | フレーム:[ 90×30×2.3(A)、3.2(B)(スチール製) | ||||||
| RW | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心R | 1,025 | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 | 1,215 |
| R1 | 1,150 | 1,215 | 1,300 | 1,400 | 1,530 |
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | ||
| 75 | 1,000 | 7.3 | 8.2 | 9.6 | 10.5 | 11.7 | 13.4 | 15.5 |
| 2,000 | 14.4 | 16.1 | 18.8 | 20.5 | 22.9 | 26.1 | 30.2 | |
| 3,000 | 21.6 | 24.3 | 28.3 | 30.9 | 34.5 | 39.4 | 45.6 | |
| 100 | 1,000 | 6.9 | 7.6 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 2,000 | 13.5 | 14.9 | 17.0 | 18.4 | 20.3 | 22.9 | 26.1 | |
| 3,000 | 20.2 | 22.3 | 25.4 | 27.4 | 30.2 | 34.0 | 38.8 | |
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 1,180 | 520 | 290 | 85 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6