メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレスフレームにφ40樹脂ローラを組み込んだ軽荷重用コンベヤ。・...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ
θ=カーブ角度
【脚取付穴位置寸法について】
【ガイド取付穴について】
【ベアリングについて】
| 型式 | BPS(樹脂製・軽荷重用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
| FWフレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 |
| P ローラピッチ※1(mm) | 50、75、100 | |||||
| L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000、3,000 | |||||
| カーブ角度※2 | 45°、90° | |||||
| 呼称幅 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 980 | 1,025 | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 |
| R1 | 1,060 | 1,150 | 1,215 | 1,300 | 1,400 |
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | ||
| 50 | 1,000 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 9.6 | 11.0 |
| 2,000 | 11.1 | 12.9 | 15.2 | 16.6 | 18.8 | 21.5 | |
| 3,000 | 16.6 | 19.2 | 22.6 | 24.7 | 28.0 | 32.0 | |
| 75 | 1,000 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 8.8 |
| 2,000 | 9.8 | 11.1 | 12.7 | 13.6 | 15.2 | 17.1 | |
| 3,000 | 14.8 | 16.6 | 19.0 | 20.5 | 22.8 | 25.6 | |
| 呼称幅(RW) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 450 | 180 | 100 | 26 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6