メカニカル部品技術窓口
【特長】・アルミフレームにφ40樹脂ローラを組み込んだ低騒音タイプ。・搬送長さ...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+50=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | BRA(樹脂製・軽荷重用) | |||
|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 240 | 305 | 390 | 490 |
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 機幅 FW+50(mm) | 300 | 365 | 450 | 550 |
| (3)P ローラピッチ(mm) | 75、100 | |||
| (4)L 機長(mm) | 2,000、3,000 | |||
| (5)カーブ角度 | 90° | |||
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 305 | 390 | 490 | ||
| 75 | 2,000 | 9.5 | 10.5 | 12.4 | 14.5 |
| 3,000 | 14.1 | 15.6 | 18.5 | 21.5 | |
| 100 | 2,000 | 8.2 | 9.0 | 10.5 | 12.1 |
| 3,000 | 12.2 | 13.4 | 15.7 | 18.1 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 12 | 12 | 12 | 12 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 260 | 156 | 82 | 23 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長
カーブ

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6