メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレスフレームにφ18抗菌樹脂ローラを組み込んだ軽荷重用コンベヤ...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
[ベアリングについて]
| (1)機種 | BES(樹脂製・軽荷重小物用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 |
| (2)FWフレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 |
| (3)Pローラピッチ(mm) | 20、30、40 | ||||
| (4)L機長(mm) | 20P、40P:1,000、1,500、2,000/30P:990、1,500、1,980 | ||||
| (5)カーブ角度 | 45°、90° | ||||
単位:kg
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | ||
| 20 | 1,000 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 9.7 | 11.4 |
| 1,500 | 9.5 | 10.4 | 12.9 | 14.6 | 17.1 | |
| 2,000 | 12.5 | 13.7 | 17.0 | 19.2 | 22.4 | |
| 30 | 990 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 7.8 | 9.0 |
| 1,500 | 8.2 | 8.9 | 10.7 | 11.9 | 13.6 | |
| 1,980 | 10.7 | 11.6 | 13.8 | 15.3 | 17.6 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 450 | 180 | 100 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (4)L機長
カーブ

(1)機長 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6