17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型)

型番:

WSJ[3,​4,​5,​6,​7][75,​100][2,​3,​4,​5,​6]X[1000,​1500,​2000,​3000]-[4,​8,​10,​15,​20,​30]-Z5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSJ[3,4,5,6,7][75,100][2,3,4,5,6]X[1000,1500,2000,3000]-[4,8,10,15,20,30]-Z5の仕様・寸法情報

フレーム種類
ストレート
ローラ幅 W(mm)
305 ~ 690
ローラ外径 D(φ)
57
ローラピッチ P(mm)
75 ~ 100
ローラ肉厚 t(mm)
1.6
ローラ材質
ステンレス
電源
三相200V
フレーム材質
ステンレス
フレーム表面処理
なし
ローラ表面処理
なし
速度コントローラ
なし
ローラ強度(N/1本)
490.3~980.7
仕様
耐水性
搬送長さ L(mm)
1000 ~ 3000
モータローラピッチ
2本毎に1本 / 3本毎に1本 / 4本毎に1本 / 5本毎に1本 / 6本毎に1本
速度記号
4 ~ 30

商品仕様

外形図

75ピッチ

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型) 外形図01

100ピッチ

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型) 外形図02
 

製品仕様

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型) 製品仕様
  • 塗装色:標準[オークラホワイト(日塗工 JN-67)]

75ピッチ

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型) 製品仕様(75ピッチ)

100ピッチ

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型) 製品仕様(100ピッチ)

型番リスト

表示件数
型番
WSJ[3,4,5,6,7][75,100][2,3,4,5,6]X[1000,1500,2000,3000]-[4,8,10,15,20,30]-Z5

ローラ幅 W

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

モータローラピッチ

速度記号

最小発注数量
305 ~ 690
75 ~ 100
1000 ~ 3000
2本毎に1本 / 3本毎に1本 / 4本毎に1本 / 5本毎に1本 / 6本毎に1本
4 ~ 30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組込んだのが〈モータローラコンベヤ〉です
・ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります
・防水仕様のタイプ
・搬送長さ100-3000、ローラ幅305-690mmまで指定可能です


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型)
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)
モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPE型)
モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ57×幅305-790 (WSW型)
モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPA型)
モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径φ57×幅305-790(WSA型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
フレーム種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ外径 D(φ)575742.75742.757
ローラ肉厚 t(mm)1.61.61.51.61.51.6
ローラ材質ステンレススチールスチールスチールスチールスチール
電源三相200V三相200V--三相200V三相200V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動ローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト