メカニカル部品技術窓口


※表記の脚取付穴以外にもフレーム下面に等間隔で穴が加工されています。
| 機種 | WEN | |
|---|---|---|
| タイプ | R900テーパローラ | |
| ローラ径 | φ42.7 | |
| 材質 | スチール製 | |
| フレーム内幅〔呼称ローラ幅(mm)〕 | 315(305)、400(390)、500(490)、630(620)、700(690) | |
| カーブ角度 | 90° | |
| フレーム | 材質 | スチール製 |
| 寸法(mm) | [90×30×t2.3(A) [90×30×t3.2(B) | |
| 速度記号 | 6, 8, 12, 18, 26, 37 | |
| ローラーピッチ※ | 75, 100 | |
| 電源 | 100V(単相)、200V(三相) | |
| 使用モータローラ | PNP | |
※テーパローラタイプのローラピッチは、R900の場合:75mm相当および100mm相当です。
| ローラ | モータローラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2本ごとに1本 | 3本ごとに1本 | 4本ごとに1本 | 5本ごとに1本 | 6本ごとに1本 | |
| 150P | 225P | 300P | 375P | 450P | |
| ○ | - | - | - | - | - |
| ○ | ● | ● | ● | ● | - |
| ○ | - | - | - | - | ● |
| ○ | ● | - | - | - | - |
| ○ | - | ● | - | - | - |
| ○ | ● | - | ● | - | - |
| ○ | - | - | - | ● | - |
| ○ | ● | ● | - | - | - |
| ○ | - | - | - | - | ● |
| ○ | ● | - | ● | - | - |
| ○ | - | ● | - | - | - |
| ○ | ● | - | - | ● | - |
| ○ | - | - | - | - | - |
| ○ | ● | ● | ● | - | - |
| ○ | - | - | - | - | ● |
| ○ | ● | - | - | - | - |
| ○ | - | ● | - | ● | - |
| ○ | ● | - | ● | - | - |
| ○ | - | ● | - | - | - |
| ○ | ● | - | - | - | - |
| ○ | - | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ● | - | - | - | - |
| ローラ 本数 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| モータローラ本数 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| ローラ | モータローラ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2本ごとに1本 | 3本ごとに1本 | 4本ごとに1本 | 5本ごとに1本 | |
| 200P | 300P | 400P | 500P | |
| ○ | - | - | - | - |
| ○ | ● | ● | ● | ● |
| ○ | - | - | - | - |
| ○ | ● | - | - | - |
| ○ | - | ● | - | - |
| ○ | ● | - | ● | - |
| ○ | - | - | - | ● |
| ○ | ● | ● | - | - |
| ○ | - | - | - | - |
| ○ | ● | - | ● | - |
| ○ | - | ● | - | - |
| ○ | ● | - | - | ● |
| ○ | - | - | - | - |
| ○ | ● | ● | ● | - |
| ○ | - | - | - | - |
| ○ | ● | - | - | - |
| ○ | - | ● | ● | ● |
| ○ | ● | - | - | - |
| ローラ本数 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| モータローラ本数 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| RW | B寸法(外フレーム) |
|---|---|
| 305 | 86.7 |
| 390 | 92.8 |
| 490 | 99.9 |
| 620 | 109.2 |
| 690 | 114.2 |
| RW | B寸法(外フレーム) |
|---|---|
| 305 | 106.0 |
| 390 | 113.4 |
| 490 | 122.2 |
| 620 | 133.5 |
| 690 | 139.6 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
モータローラコンベヤ 【RVシリーズ】-アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

オークラ輸送機
モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPE型)
0
ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~