17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径Φ42.7×幅305-620 (WEC型)

型番:

WEC[3,​4,​5,​6]75[2,​3,​4,​5]X90RA[6,​8,​12,​18,​26,​37]-[X1,​Z5]
解除
数量:

WEC[3,4,5,6]75[2,3,4,5]X90RA[6,8,12,18,26,37]-[X1,Z5]の仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ローラ外径 D(φ)
42.7
ローラ幅 W(mm)
305 ~ 620
ローラピッチ P(mm)
75
種類
本体
用途
軽搬送小物用 / 中荷重
フレーム種類
カーブ
ローラ種類
テーパー
フレーム材質
スチール
フレーム表面処理
塗装
ローラ表面処理
なし
外形高さ H(mm)
100
駆動方式
ローラ内蔵モーター駆動
電源
単相100V / 三相200V
速度コントローラ
なし
ローラ強度(N/1本)
294.2~637.4
仕様
標準
フレーム肉厚
t2.3
モータローラピッチ
2本毎に1本 / 3本毎に1本 / 4本毎に1本 / 5本毎に1本
速度記号
6 ~ 37
カーブ角度
90°
-
-

商品仕様

外形図

モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径φ42.7 × 幅305-620 (WEC型) 外形図1

製品仕様

塗装色:オークラホワイト(標準)

ローラ径タイプフレーム内幅[呼称ローラ幅(mm)]カーブ角度
材質315
[305]
400
[390]
500
[490]
630
[620]
90°
スチール製
φ42.7R500
テーパローラ
ローラ径フレーム速度記号ローピッチ電源使用モータローラ
材質寸法(mm)75100V(単相)200V(三相)
スチール製
φ42.790×30×t2.3(A)6、8、12、18、26、37PCP

商品特長詳細

  • (1)運転、停止等の制御が自在
    連続運転、間欠運転に対応でき、搬送方向も正逆自在に制御できます。
  • (2)安定した回転速度で静か
    許容荷重内では、安定した搬送を実現します。また、滑らかな回転で低騒音です。
  • (3)ワンタッチ取り付け式です
    ワンタッチ機構の採用により、フレームヘの取り付け、取り外しが簡単です(一部適用しない機種があります)。
  • (4)ライン設計が簡単
    ラインヘの組み込みが容易で、ライン設計を省力化、標準化でき、簡単に自動搬送ラインを構築できます。
  • (5)給油不要で衛生的
    給油の必要がないため、省メンテナンスで衛生的です。
  • (6)RoHS対応
    RoHS指令に適合した部材を採用。環境にやさしいコンベヤです。

選定サポート情報

モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径φ42.7 × 幅305-620 (WEC型) 関連画像
機種WEC
フレーム内幅3=315、4=400、5=500、6=630
ローラピッチ75=75P
モータローラ取付けピッチ2=2本ごとに1本、3=3本ごとに1本、4=4本ごとに1本、5=5本ごとに1本
角度90R=90°
フレーム肉厚A=2.3
速度記号速度はモータローラ単体の各機種のデジタルカタログページをご参照ください。
電源(電源の種類、電圧、周波数)Z5=200V三相×50Hz/60Hz、X1=100V×50Hz/60Hz

型番リスト

表示件数
型番
WEC[3,4,5,6]75[2,3,4,5]X90RA[6,8,12,18,26,37]-[X1,Z5]

ローラ幅 W

(mm)

電源

フレーム肉厚

モータローラピッチ

速度記号

カーブ角度

最小発注数量
305 ~ 620
単相100V / 三相200V
t2.3
2本毎に1本 / 3本毎に1本 / 4本毎に1本 / 5本毎に1本
6 ~ 37
90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組込んだのが〈モータローラコンベヤ〉です
・ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります
・カーブ半径がR500のテーパタイプ
・搬送長さ、ローラ幅305-620mmまで指定可能です


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径Φ42.7×幅305-620 (WEC型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径Φ42.7×幅305-620 (WEC型)
モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径φ42.7×幅305-620(WEN型)
モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径Φ57×幅305-790(WTT型)
モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPA型)
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)
モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径φ57×幅305-790(WSA型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日19日目18日目18日目18日目18日目18日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ外径 D(φ)42.742.75742.75757
ローラピッチ P(mm)75-----
種類本体本体本体本体本体本体
用途軽搬送小物用 / 中荷重軽搬送小物用 / 中荷重軽搬送小物用 / 中荷重軽搬送小物用 / 中荷重軽搬送小物用 / 中荷重軽搬送小物用 / 中荷重
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動ローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト