メカニカル部品技術窓口
【特長】・手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組込んだのが〈モータ...
詳細情報を確認する型番:

ストレート3m

ストレート2m

ストレート1.5m

ストレート1m

ストレート3m

ストレート2m

ストレート1.5m

ストレート1m
塗装色:オークラホワイト(標準色)
| ローラ径 | タイプ | フレーム内幅[呼称ローラ幅(mm)] | 機長(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 315 [305] | 400 [390] | 500 [490] | 630 [620] | 700 [690] | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||
| スチール製 | |||||||||||
| φ42.7 | スタンダード | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ローラ径 | フレーム | 速度記号 | ローラピッチ | 電源 | 使用モータローラ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 寸法(mm) | 75 | 100 | 100V(単相) | 200V(三相) | |||
| スチール製 | ||||||||
| φ42.7 | ● | 90×30×t2.3(A) t3.2(B) | 6、8、12、18、26、37 | ● | ● | ● | ● | PSP |
※○印は準標準です。

| 機種 | WPE |
|---|---|
| フレーム内幅 | 3=315、4=400、5=500、6=630、7=700 |
| ローラピッチ | 75=75P、100=100P |
| モータローラ取付けピッチ | 2=2本ごとに1本、3=3本ごとに1本、4=4本ごとに1本、5=5本ごとに1本、6=6本ごとに1本 |
| 機長 | 1,000=1,000mm、1,500=1,500mm、2,000=2,000mm、3,000=3,000mm |
| フレーム肉厚 | A=2.3、B=3.2 |
| 速度記号 | 速度はモータローラ単体の各機種のデジタルカタログページをご参照ください。 |
| 電源(電源の種類、電圧、周波数) | Z5=200V三相×50Hz/60Hz、X1=100V×50Hz/60Hz |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6