メカニカル部品技術窓口

ストレート3m

ストレート2m

ストレート1.5m

ストレート1m

ストレート3m

ストレート2m

ストレート1.5m

ストレート1m
塗装色:オークラホワイト(標準)
| ローラ径 | タイプ | フレーム内幅[呼称ローラ幅(mm)] | 機長(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 315 [305] | 400 [390] | 500 [490] | 630 [620] | 700 [690] | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||
| スチール製 | |||||||||||
| φ42.7 | アキュム | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ローラ径 | フレーム | 速度記号 | ローラピッチ | 電源 | 使用モータローラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 寸法(mm) | 75 | 100 | 200V(三相) | |||
| スチール製 | |||||||
| φ42.7 | ● | 90×30×t2.3(A) t3.2(B) | 6、8、12、18、26 | ● | ● | ● | PAP |
※○印は準標準です。

| 機種 | WPA |
|---|---|
| フレーム内幅 | 3=315、4=400、5=500、6=630、7=700 |
| ローラピッチ | 75=75P、100=100P |
| モータローラ取付けピッチ | 2=2本ごとに1本、3=3本ごとに1本、4=4本ごとに1本、5=5本ごとに1本、6=6本ごとに1本 |
| 機長 | 1,000=1,000mm、1,500=1,500mm、2,000=2,000mm、3,000=3,000mm |
| フレーム肉厚 | A=2.3、B=3.2 |
| 速度記号 | 速度はモータローラ単体の各機種のデジタルカタログページをご参照ください。 |
| 電源(電源の種類、電圧、周波数) | Z5=200V三相×50Hz/60Hz |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
モータローラコンベヤ 【RVシリーズ】-アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):24,200円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25mm・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~