メカニカル部品技術窓口
ローラ径Φ42.7のカーブ専用テーパローラコンベア。搬送長さ、ローラ幅305-...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
θ=カーブ角度
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
| 機種 | NTS(ステンレス製・中荷重用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| 機幅 FW+60(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| P ローラピッチ(mm) | 75、100 | ||||
| カーブ角度 | 45°、90° | ||||
| RW | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心R | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 | 1,215 | 1,250 |
| R1 | 1,215 | 1,300 | 1,400 | 1,530 | 1,600 |
| 型番 | RW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | |
| NTS | 56 | 60 | 65 | 71 | 74 |
| ローラピッチ(mm) | カーブ角度 | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | ||
| 75 | 45° | 12.7 | 16.2 | 20.0 | 26.0 | 29.0 |
| 90° | 25.4 | 32.2 | 39.6 | 51.5 | 57.4 | |
| 100 | 45° | 11.1 | 14.2 | 17.4 | 22.3 | 24.9 |
| 90° | 22.3 | 28.1 | 34.3 | 44.1 | 49.2 | |
■ローラ1本当りの強度表
注)下記は無衝撃時の数値です。
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 80 | 75 | 60 | 50 | 45 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6