17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [210-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • カーブ角度

    ~mm
  • フレーム内幅W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

【特長】・ローラ径Φ57の中荷重用コンベア。・搬送長さ210~2990まで10mm単位、ローラ幅90-...

詳細を確認
  • 割り切れる数字でご選定ください
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ケ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種SRS(ステンレス製・中荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690
(2)FWフレーム内幅(mm)100160250315400500630700
機幅 FW+60(mm)160220310375460560690760
(3)P ローラピッチ※1(mm)75、100、150
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(5)カーブ角度※245°、90°
  • ※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
  • ※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上でローラピッチ(P)75、100に適用します。
  • ローラ:φ57×t1.5mm(SUS430J1L相当)
  • シャフト:φ12mm パイプ(SUS304)
  • フレーム:[90×30×t2.0mm(SUS304)
  • 推奨脚:ZRSS、ZRSJ

本体質量表

単位:kg
ローラ
ピッチ
(mm)
機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620690
751,0009.211.013.815.818.421.725.627.7
2,00018.221.827.331.336.342.850.554.6
3,00027.633.041.447.755.265.277.083.3
1001,0008.19.511.713.315.317.921.022.6
2,00016.118.923.226.430.235.341.444.6
3,00024.128.234.639.445.152.761.766.5

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅
(mm)
90150240305390490620690
許容荷重
(kg/本)
8080808075605045

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表
脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)1,10048025070
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型) 選定サポート

(1)機種 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (4)L機長

カーブ

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型) 選定サポート

(1)機種 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (5)カーブ角度

型番リスト

表示件数
型番

ローラ幅

(mm)

フレーム 種類

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

カーブ角度

フレーム内幅W1(mm)

最小発注数量
90
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
90
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
90
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
90
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
90
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
90
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
150
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
150
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
150
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
150
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
150
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
150
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
240
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
240
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
240
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
240
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
240
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
240
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
305
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
305
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
305
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
305
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
305
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
305
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
390
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
390
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
390
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
390
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
390
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
390
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
490
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
490
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
490
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
490
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
490
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
490
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
620
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
620
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
620
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
620
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
620
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
620
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
690
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
1個
690
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
1個
690
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
1個
690
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
1個
690
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
1個
690
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラ径Φ57の中荷重用コンベア。
・搬送長さ210~2990まで10mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能です。

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目11日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
ローラ外径(mm)5738.142.748.63857
ローラ当たりの強度(kg)8040508080160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト