メカニカル部品技術窓口
ローラ径Φ42.7の中荷重用コンベヤ。搬送長さ250~2990まで10mm単位...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | PS(ステンレス製・中荷重用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| (3)P ローラピッチ※1(mm) | 50、75、100、150 | |||||||
| (4)L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000、3,000 | |||||||
| (5)カーブ角度※2 | 45°、90° | |||||||
※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上でローラピッチ(P)50、75、100に適用します。
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | ||
| 50 | 1,000 | 8.4 | 10.4 | 13.2 | 15.1 | 18.0 | 20.6 | 24.6 | 26.5 |
| 2,000 | 16.6 | 20.6 | 26.0 | 29.5 | 35.3 | 40.3 | 47.9 | 51.5 | |
| 3,000 | 24.8 | 30.7 | 38.7 | 44.0 | 52.5 | 59.6 | 71.2 | 76.6 | |
| 75 | 1,000 | 6.9 | 8.2 | 10.0 | 11.2 | 13.0 | 14.7 | 17.1 | 18.3 |
| 2,000 | 13.6 | 16.0 | 19.3 | 21.5 | 25.0 | 28.1 | 32.8 | 35.0 | |
| 3,000 | 20.8 | 24.6 | 29.8 | 33.3 | 38.8 | 43.6 | 51.0 | 54.5 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 1,100 | 480 | 250 | 70 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長
カーブ

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6