メカニカル部品技術窓口
軽量小物搬送に最適。搬送長さ220~1990まで1mm単位、ローラ幅90-49...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | KS(ステンレス製・軽荷重小物用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | |||||
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | |||||
| (3)P ローラピッチ(mm) | 27、37 | ||||||||||
| (4)L 機長(mm) | 1,000、2,000 | ||||||||||
| (5)カーブ角度※ | 45°、90° | ||||||||||
※ カーブは呼称ローラ幅150mm以上から適用します。
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | ||
| 27 | 1,000 | 8.0 | 10.0 | 12.9 | 14.9 | 17.4 | 20.7 |
| 2,000 | 15.6 | 19.5 | 25.0 | 28.9 | 33.6 | 39.8 | |
| 37 | 1,000 | 6.9 | 8.4 | 10.6 | 12.1 | 14.0 | 16.5 |
| 2,000 | 13.4 | 16.3 | 20.4 | 23.3 | 26.8 | 31.4 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 450 | 180 | 100 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)機長
カーブ

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6