メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+45=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ
θ=カーブ角度
【脚取付穴位置寸法について】
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
| 機種 | ESRD(ステンレス製・軽荷重小物用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 390 |
| FWフレーム内幅(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 機幅 FW+45(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 445 |
| P ローラピッチ(mm) | 20、30、40 | |||||
| L 機長(mm) | 20P、40P:1,000、1,500、2,000/30P:990、1,500、1,980 | |||||
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 390 | ||
| 20 | 1,000 | 6.6 | 8.2 | 9.7 | 10.8 | 11.4 | 15.6 |
| 1,500 | 9.8 | 12.2 | 14.5 | 16.1 | 17.0 | 23.2 | |
| 2,000 | 13.1 | 16.2 | 19.3 | 21.5 | 22.6 | 30.9 | |
| 30 | 990 | 3.1 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 11.4 |
| 1,500 | 4.6 | 9.7 | 11.3 | 12.4 | 13.0 | 17.2 | |
| 1,980 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | 16.3 | 17.1 | 22.6 | |
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 130 | 40 | 17 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5