メカニカル部品技術窓口
ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。超小物搬送に最適。搬送長さ410~1980まで1...
詳細を確認
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | ES(ステンレス製・軽荷重小物用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 |
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 |
| (3)P ローラピッチ(mm) | 20、30、40 | ||||
| (4)L 機長(mm) | 20P、40P:1,000、1,500、2,000/30P:990、1,500、1,980 | ||||
| (5)カーブ角度 | 45°、90° | ||||
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | ||
| 20 | 1,000 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.7 | 16.4 |
| 1,500 | 11.0 | 14.1 | 17.4 | 20.6 | 24.6 | |
| 2,000 | 14.5 | 18.7 | 23.0 | 27.2 | 32.4 | |
| 30 | 990 | 6.1 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.3 |
| 1,500 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 15.9 | 18.6 | |
| 1,980 | 12.0 | 14.9 | 17.8 | 20.6 | 24.2 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 450 | 180 | 100 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長
カーブ

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PL)
0
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.5通常価格(税別):2,720円~