メカニカル部品技術窓口
【特長】・カーブ専用テーパローラ・フレーム内側半径は900mm・搬送長さ、ロー...
詳細情報を確認する
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、θ=カーブ角度
[ガイド取付穴について]
φ9のガイド取付穴は加工済です。
■カーブ

| ローラピッチ(mm) | カーブ角度 | RW 呼称ローラ幅(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | ||
| 75 | 45° | 17.5 | 21.5 | 26.6 | 33.7 | 45.9 | 53.0 |
| 90° | 34.6 | 42.5 | 52.5 | 66.6 | 90.9 | 105.0 | |
| 100 | 45° | 15.3 | 18.6 | 22.8 | 28.8 | 38.8 | 44.7 |
| 90° | 30.1 | 36.7 | 44.9 | 56.7 | 76.6 | 88.3 | |
■ローラ1本当りの強度表
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 110 | 85 | 70 | 55 | 50 | 40 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
■中心R、R1寸法
| RW | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心R | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 | 1,215 | 1,250 | 1,300 |
| R1 | 1,215 | 1,300 | 1,400 | 1,530 | 1,600 | 1,700 |
■D寸法(テーパ外側径)
| 型番 | RW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | |
| TTR | 75 | 80 | 85 | 90.4 | 97.4 | 97.4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6