メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
θ=カーブ角度
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
| 機種 | NTR(スチール製・中荷重用R900) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| 機幅 FW+60(mm) | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| P ローラピッチ(mm) | 75、100 | ||||
| カーブ角度 | 45°、90° | ||||
| フレーム(mm) | [ 90×30×t2.3(A)、3.2(B) | ||||
| RW | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心R | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 | 1,215 | 1,250 |
| R1 | 1,215 | 1,300 | 1,400 | 1,530 | 1,600 |
| 型番 | RW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | |
| NTR | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| ローラピッチ(mm) | カーブ角度 | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | ||
| 75 | 45° | 13.9 | 17.2 | 21.8 | 27.3 | 31.5 |
| 90° | 27.3 | 33.9 | 43.0 | 53.9 | 62.1 | |
| 100 | 45° | 12.3 | 15.1 | 18.9 | 23.5 | 27.0 |
| 90° | 24.1 | 29.6 | 37.2 | 46.3 | 53.1 | |
■ローラ1本当りの強度表
注)下記は無衝撃時の数値です。
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 110 | 85 | 70 | 55 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ32×幅90-620 (FR型)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)
0
オークラ輸送機
ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)
0