17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が66型番あります。
  • フレーム 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [210-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • カーブ角度

    ~mm
  • フレーム内幅W1(mm)

    ~mm
  • フレーム肉厚

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:11日目

中荷重用でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。搬送長さ210-2990まで10mm単位、ローラ幅9...

詳細を確認
  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 径φ57 × 幅90-990 (SR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種SR(スチール製・中荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
(2)FWフレーム内幅(mm)1001602503154005006307008009001,000
機幅 FW+60(mm)1602203103754605606907608609601,060
(3)P ローラピッチ※1(mm)75、100、150
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(6)カーブ角度※245°、90°
(5)フレーム(mm)[90×30×t2.3(A)、3.2(B)

※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上から適用します。(呼称幅890mm、990mmの場合、90°カーブは45°×2台の分割となります。)

  • ローラ:φ57×t1.4mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW以下)/丸鋼(890RW以上)
  • フレーム:[90×30×t2.3(3.2)mm
  • 推奨脚:RSS、RSJ、HMS、ZRSS

本体質量表(Aフレーム)

単位:kg

ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90 150 240 305 390 490 620 690 790 890 990 
75 1,000 9.6 11.6 14.1 16.1 18.6 21.6 25.5 27.6 30.7 39.9 44.3 
2,000 19.0 22.9 27.9 31.7 36.7 42.5 50.2 54.3 60.4 78.6 87.3 
3,000 28.8 34.7 42.3 48.1 55.7 64.6 76.4 82.7 91.9 119.9 133.2 
100 1,000 8.7 10.2 12.2 13.7 15.7 18.1 21.2 22.8 25.2 32.3 35.8 
2,000 17.1 20.1 24.0 27.0 30.9 35.5 41.5 44.7 49.5 63.6 70.3 
3,000 25.6 30.1 35.9 40.3 46.1 52.9 61.9 66.7 73.7 94.8 104.9 

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90150240 305 390 490 620 690 790 890 990 
許容荷重(kg/本)16016013511085705550406560

注)上記は無衝撃時の数値です。

 

フレーム2本当りの強度表(Aフレーム)

脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)1,18052029085

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

スチール製ローラコンベヤ 径φ57×幅90-990 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

スチール製ローラコンベヤ 径φ57 × 幅90-990 (SR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)P ローラピッチ、(4)L 機長、(5)フレーム

カーブ

スチール製ローラコンベヤ 径φ57 × 幅90-990 (SR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)P ローラピッチ、(6)カーブ角度、(5)フレーム

型番リスト

表示件数
型番

フレーム 種類

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

カーブ角度

フレーム内幅W1(mm)

フレーム肉厚

最小発注数量
カーブ
990
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
990
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
990
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
990
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
990
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
990
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
90
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
90
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
90
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
90
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
90
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
90
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
150
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
150
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
150
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
150
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
150
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
150
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
240
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
240
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
240
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
240
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
240
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
240
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
305
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
305
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
305
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
305
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
305
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
305
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
390
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
390
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
390
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
390
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
390
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
390
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
490
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
490
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
490
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
490
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
490
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
490
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
620
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
620
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
620
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
620
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
620
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
620
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
690
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
690
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
690
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
690
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
690
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
690
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
カーブ
790
-
75 ~ 150
45 ~ 90
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
790
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
790
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
790
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
790
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
ストレート
790
210 ~ 990
75 ~ 150
-
t2.3 / t3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目

詳細情報

基本情報

中荷重用でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。搬送長さ210-2990まで10mm単位、ローラ幅90-990mmまで指定可能。

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品搬送用に使用
5
満足度:5.0
製品搬送用に使用。とても安価で、取付も容易 複数個つなげて使用したが、ぴたりと合い 使用しやすいです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格-----6,125 -
通常出荷日11日目6日目8日目8日目12日目3日目〜
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ外径(mm)5760.5575760.557
ローラ材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
ローラ当たりの目安強度(kg)101-200101-200101-20051-100201--
種類ローラローラローラローラローラローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト