メカニカル部品技術窓口
スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適。搬送長さ410~1980まで10mm単位、ローラ幅90-490...
詳細を確認
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | ER(スチール製・軽荷重小物用) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | ||||||
| (2)FWフレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||||
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | ||||||
| (3)Pローラピッチ(mm) | 20、30、40 | |||||||||||
| (4)L機長(mm) | 20P、40P:1,000、1,500、2,000/30P:990、1,500、1,980 | |||||||||||
| (5)カーブ角度 | 45°、90° | |||||||||||
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | ||||||||
| 20 | 1,000 | 8.9 | 11.5 | 14.7 | 17.4 | 20.6 | 24.8 | ||||||
| 1,500 | 13.3 | 17.3 | 22.1 | 26.0 | 30.8 | 37.2 | |||||||
| 2,000 | 17.6 | 22.8 | 29.1 | 34.3 | 40.6 | 48.9 | |||||||
| 30 | 900 | 7.3 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 15.3 | 18.1 | ||||||
| 1,500 | 11.1 | 13.8 | 17.1 | 19.8 | 23.1 | 27.4 | |||||||
| 1,980 | 14.5 | 18.1 | 22.4 | 26.0 | 30.3 | 36.0 | |||||||
| RW呼称ローラ幅 (mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重 (kg/本) | 30 | 17 | 11 | 9 | 7 | 5 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 500 | 200 | 110 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (4)L機長
カーブ

(1)機種 (2)FWフレーム内幅 (3)Pローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2