17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [300-2100/300mm単位]
    • 呼称幅(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)

    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型) 外形図1

    FW=機幅、FW-25=フレーム内幅、L=機長、P=ローラピッチ

    製品仕様

    • ローラ:φ12.5×44.5W mm(POM)
    • フレーム:12.5W×31H mm(アルミ製押出)
    • 推奨脚:SBH、DSC-BM

    仕様

    (1)型式KBW/コロコンミニ(樹脂製・軽荷重小物用)
    (2)呼称幅50100150200250300400500
    FW 機幅(mm)85135185235285335435535
    P ローラピッチ(mm)15
    (3)L 機長(mm)150、300、450、600、750、900、1,050、1,200、1,350、1,500、1,650、1,800、1,950、2,100
    ローラ強度0.5kg/ローラ
    搬送物寸法最小30角

    構成部品

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型) 構成部品1

    基本ユニット(KB150W)

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型) 構成部品2

    エンドストッパ(オプション)

    本体質量表

    単位:kg

    ボールピッチ(mm)機長(mm)RW 呼称ローラ幅
    50100150200250300400500
    159001.82.32.73.33.74.25.26.2
    1,2002.43.03.64.45.05.66.98.3
    1,5003.03.74.55.46.26.98.610.3

    搬送質量の目安

    ローラ耐荷重に対しアルミフレームおよび横継ぎ強度が劣るため、重量物を搬送する場合は脚ピッチにご注意ください。

    横継ぎパイプ強度からみた許容荷重
    (等分布荷重)

    単位:kg

    呼称幅
    (mm)
    1m当りの耐荷重
    20063
    25040
    30027
    40013
    5006
    アルミフレーム強度からみた許容荷重
    (等分布荷重)

    単位:kg

    呼称幅
    (mm)
    脚取付ピッチ(mm)
    6009001,2001,500
    50381573
    100381561.7
    15037146-
    20037145-
    25037134-
    30037134-
    40036123-
    5003511--

    選定サポート情報

    型式

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型) 選定サポート

    (1)型式   (2)呼称幅   (3)L 機長

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    呼称幅(mm)

    RoHS?最小発注数量
    60
    300 ~ 2100
    10
    1個
    110
    300 ~ 2100
    10
    1個
    160
    300 ~ 2100
    10
    1個
    210
    300 ~ 2100
    10
    1個
    260
    300 ~ 2100
    10
    1個
    310
    300 ~ 2100
    10
    1個
    410
    300 ~ 2100
    10
    1個
    510
    300 ~ 2100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フローラックやガイドなどさまざまな用途に活用できるKBS型のレールタイプ。
    ・搬送長さ300,600,900,1200,1500,1800,2100mmまで、ローラ幅60-510mmまで指定可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)
    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)
    アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
    ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
    メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機ミスミ
    通常価格-----7,700 -
    通常出荷日2日目5日目2日目2日目4日目5日目
    フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ 種類ストレートストレートストレートボールストレートストレート
    ローラ外径(mm)12.512.512.59.518.119.1
    ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウムスチール
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト