17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2400/150mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)

    型番:

    KBL[150-2400/150]
    解除
    数量:

    KBL[150-2400/150]の仕様・寸法情報

    種類
    ローラ
    ローラ 種類
    ストレート
    ローラ材質
    樹脂
    ローラ外径(mm)
    12.5
    ローラ当たりの強度(kg)
    0.5
    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ強度(N/1本)
    4.9~4.9
    仕様
    標準
    搬送長さ L(mm)
    150 ~ 2400
    種類
    本体
    フレーム材質
    アルミニウム
    フレーム表面処理
    なし
    用途
    軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    なし
    外形高さ H(mm)
    35.5
    RoHS?
    10

    商品仕様

    外形図

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型) 外形図1

    製品仕様

    仕様

    (1)機種KBL/コロコンミニ(樹脂製・軽荷重小物用)
    呼称幅-
    FW 機幅(mm)-
    P ホイールピッチ(mm)15
    (3)L 機長(mm)150、300、450、600、750、900、1,050、1,200、1,350、1,500、1,650、1,800、1,950、2,100、2,250、2,400
    ホイール強度0.5kg/ホイール
    搬送物寸法-
    • ホイール:φ12.5×10.5W mm(POM)
    • フレーム:19W×31H mm(アルミ製)

    構成部品

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型) 構成部品1

    基本ユニット(ミニコロ/KB150W)

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型) 構成部品2

    ガイド・エンドストッパ(オプション)

    本体質量表

    単位:kg

    機長(mm)
    9001,2001,5001,8002,1002,400
    0.71.01.21.41.61.9

    選定サポート情報

    型式

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型) 選定サポート

    (1)機種   (3)L 機長

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KBL[150-2400/150]

    搬送長さ L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    150 ~ 2400
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送用コンベヤ。搬送長さ150-2400まで150mm単位、ローラ幅19mmまで指定可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    外販装置付帯部品として使用
    5
    満足度:5.0
    外販装置付帯搬送部位にて摺動ベースとして使用しています。当社で利用のメカニカル部品に関しては、得意先様の型番指定や独自選...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)
    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
    スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)
    メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
    通常価格----6,537 -6,125 -
    通常出荷日2日目5日目2日目5日目4日目3日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質樹脂樹脂樹脂スチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)12.512.512.519.13857
    ローラ当たりの強度(kg)0.50.50.530--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト