17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2100/150mm単位]
    • 呼称幅(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)

    未確定:候補が9型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型) 外形図1

    FW=機幅、FW-25=フレーム内幅、L=機長、P=ホイールピッチ

    製品仕様

    仕様

    (1)型式KBS/コロコンミニ(樹脂製・軽荷重小物用)
    (2)呼称幅5075100150200250300400500
    FW 機幅(mm)85110135185235285335435535
    P ホイールピッチ(mm)15
    (3)L 機長(mm)150、300、450、600、750、900、1,050、1,200、1,350、1,500、1,650、1,800、1,950、2,100
    ホイール強度0.5kg/ホイール
    搬送物寸法最小25角
    • ホイール:φ12.5×10.5W mm(POM)
    • フレーム:12.5W×31H mm(アルミ製押出)
    • 推奨脚:BSH、DSC-BM

    構成部品

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型) 構成部品1

    基本ユニット(ミニコロ/KB150W)

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型) 構成部品2

    エンドストッパ(オプション)

    本体質量表

    単位:kg

    ボールピッチ(mm)機長(mm)RW 呼称ローラ幅(mm)
    5075100150200250300400500
    159001.82.02.32.73.33.74.25.26.2
    1,2002.42.63.03.64.45.05.66.98.3
    1,5003.03.33.74.55.46.26.98.610.3

    搬送質量の目安

    ホイール耐荷重に対しアルミフレームおよび横継ぎ強度が劣るため、重量物を搬送する場合は脚ピッチにご注意ください。

    横継ぎパイプ強度からみた許容荷重
    (等分布荷重)

    単位:kg

    呼称幅
    (mm)
    1m当りの耐荷重
    20063
    25040
    30027
    40013
    5006
    アルミフレーム強度からみた許容荷重
    (等分布荷重)

    単位:kg

    呼称幅
    (mm)
    脚取付ピッチ(mm)
    6009001,2001,500
    50381573
    75381573
    100381561.7
    15037146-
    20037145-
    25037134-
    30037134-
    40036123-
    5003511--

    規格表

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型) 規格表

    選定サポート情報

    型式

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型) 選定サポート

    (1)型式   (2)呼称幅   (3)L 機長

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    呼称幅(mm)

    RoHS?最小発注数量
    60
    150 ~ 2100
    10
    1個
    85
    150 ~ 2100
    10
    1個
    110
    150 ~ 2100
    10
    1個
    160
    150 ~ 2100
    10
    1個
    210
    150 ~ 2100
    10
    1個
    260
    150 ~ 2100
    10
    1個
    310
    150 ~ 2100
    10
    1個
    410
    150 ~ 2100
    10
    1個
    510
    150 ~ 2100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミフレームにφ12.5の樹脂ホイールを組み込んだ清潔で衛生的な超小物搬送用コンベヤ。
    ・搬送長さ150-2100まで150mm単位、ローラ幅50-500mmまで指定可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    新設ラインに使用しています
    5
    満足度:5.0
    新設ラインした二つのラインから流れてきた製品をこの商品を使い、1本にまとめて少し滞留するバッファ機能を持ったラインとしま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)
    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)
    アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
    スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
    メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
    通常価格-----6,537 -
    通常出荷日5日目2日目2日目2日目4日目4日目
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートボールストレートストレート
    ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウムスチール
    ローラ外径(mm)12.512.512.59.518.138
    ローラ当たりの強度(kg)0.50.50.50.512-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト