メカニカル部品技術窓口
搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・ベーシックな小もの搬送に最適な汎...
詳細情報を確認する
●エンドプーリ部 ●リターンローラ部 単位:mm 駆動部取付方向がL側の場合、※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
「!」脚(スタンド)は別売です。脚(スタンド)は>>こちらをご参照ください。
| モータ出力 | 呼称幅 | |||
| 05 | 07 | 10 | 15 | |
| 25W | 48(54) | 23(29) | ―(4) | ― |
| 40W | 75(87) | 50(62) | 25(37) | ― |
| 60W | 113(125) | 88(100) | 63(75) | 13(25) |
| 90W | 128(140) | 103(115) | 78(90) | 28(40) |
| モータ出力 | 呼称幅 | ||
| 05 | 07 | 10 | |
| 50W | 20.5(26.5) | ―(1.5) | ― |
| 90W | 58(70) | 33(45) | 8(20) |
| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
| 単相 三相 | 定速:N | 110 | 120 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 120 | |
| インバータ変速:F | 100 | 160 | |
| インバータ変速:G | 100 | 230 | |

●コントローラ突出寸法
定速:N ブラシレス変速:B インバータ変速:F(三菱製)| 呼称幅 | FW | 突出寸法 | 配線含む 突出寸法 |
| 05 | 95 | 79 | 122 |
| 07 | 120 | 54 | 97 |
| 10 | 145 | 29 | 72 |
| 呼称幅 | FW | 突出寸法 |
| 05 | 95 | 72 |
| 07 | 120 | 47 |
| 10 | 145 | 22 |
| F:三菱製 | 呼称幅 | FW | 突出寸法 |
| 05 | 95 | 1 |
| 機種 記号 1 | 呼称幅 2 | 駆動部 タイプ 3 | 駆動部 取付方向 4 | 機長 5 | 速度 記号 6 | コントローラ 取付方向 7 | モータ 出力 8 | 入力 電源 9 | - | スリムカバー 材質 | - | ベルト 色 | ||||||||
| DMH | 35 | S | R | 1200 | N13 | L | 06 | X | - | S | - | W | ||||||||
| DMH | 35 | D | R | 1200 | B13 | L | 05 | Y | - | G |
| 1機種記号 | DMH(センタードライブ スタンダード) | 注 | |||||||||||
| 2呼称幅 | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
| BW実ベルト幅(mm) | 47 | 72 | 97 | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 497 | 597 | 機長400cmを超える場合は、 実ベルト幅より7mm狭くなります。 | |
| FWフレーム幅(mm) | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | ||
| 5機長(cm) | MIN.55~MAX.600 | MIN.55~MAX1,200 | MIN.呼称幅×2~MAX.1,200 | 高速仕様の機長はMAX.400 | |||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(1プライ) | ||||||||||||
| エンドプーリ径(mm) | Φ27.2 | ||||||||||||
| 3駆動部タイプ | D:下付き S:スリム | 高速仕様の駆動部タイプはD:下付きのみです。 | |||||||||||
| 4駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||||||||||
| 6速度記号 | 速度記号/コンベヤ速度表をご参照ください。 | ||||||||||||
| 7コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||||||||||
| 8モータ 出力 | N:定速 | 02:25W 04:40W 06:60W 09:90W | 高速仕様のモータ出力は90Wです。 | ||||||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | ||||||||||||
| F:インバータ変速 | 02:25W 04:40W 06:60W 09:90W | ||||||||||||
| 9入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | ||||||||||||
| 搬送質量 | MAX.50kg/台 *モータ出力は「搬送質量の目安」をご参照ください。 | ||||||||||||
6速度記号/コンベヤ速度表
| 減速比 | 速度(m/min) | |||||
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | F:インバータ変速(1:4) | ||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | |
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | F02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | F03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.2 | F04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.2 | F05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.3 | F06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~17.0 | F09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.4 | F11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.9 | B13 | 0.25~24.5 | F13 | 3.6~14.0 |
| 減速比 | 速度(m/min) | |||||
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | F:インバータ変速(1:4) | ||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | B16 | 0.31~30.6 | F16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | B18 | 0.37~34.0 | F18 | 4.9~19.5 |
| 1/15 | N22 | 19.1/23.2 | B22 | 0.41~40.8 | F22 | 5.9~23.4 |
| 1/12.5 | N26 | 22.9/27.8 | B26 | 0.49~49.0 | F26 | 7.1~28.0 |
| 1/10 | N32 | 28.6/34.7 | ― | ― | F32 | 8.8~35.1 |
| 1/9 | N36 | 31.8/38.6 | ― | ― | F36 | 9.8~39.0 |
| 1/7.5 | N43 | 38.2/46.3 | ― | ― | F43 | 11.7~46.7 |
| 減速比 | 速度(m/min) | |||||
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | F:インバータ変速(1:4) | ||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | |
| 1/10 | ― | ― | B32 | 0.51~61.3 | ― | ― |
| 1/9 | ― | ― | B36 | 0.68~68.1 | ― | ― |
| 1/7.5 | ― | ― | B43 | 0.81~81.7 | ― | ― |
| 1/6 | N53 | 47.7/57.9 | B53 | 1.0~102.1 | F53 | 29.3~58.6 |
| 1/5 | N64 | 57.3/69.5 | ― | ― | F64 | 35.2~70.3 |
| 1/3.6 | N90 | 81.8/96.5 | ― | ― | F90 | 48.9~97.6 |

|
| |||||||||||||||
| 呼称幅 機長(cm) | 05・07 | 10~35 | 40 | 50 | 60 | 呼称幅 機長(cm) | 05・07 | 10~60 | ||||||||
| 55≦L≦400 | 25W | 55≦L≦400 | 50W | |||||||||||||
| 400<L≦600 | 40W | 400<L≦600 | ||||||||||||||
| 600<L≦800 | ― | 60W | 600<L≦800 | ― | ||||||||||||
| 800<L≦1200 | 800<L≦1200 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 呼称幅 機長(cm) | 05~60 | |||||||||||||||
| 55≦L≦400 | 90W | |||||||||||||||
保守部品は下記よりご選定いただけます。
| 1.DMH用 ドライブプーリ | 5.DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット) |
| 2.DMH用 スナブ・テークアッププーリ(軸付) | 6.DMH用 リターンローラハンガ(2個セット) |
| 3.DMH用 エンドプーリユニット | 7.DMH用 ドライブフレーム ベアリング組込み(1) |
| 4.DMH用 リターンローラユニット | 8.DMH用 ドライブフレーム ベアリング組込み(2) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ モータ内蔵タイプ 2溝フレーム φ32
2
ミスミ
プラコンビチェーンコンベヤ JVシリーズ ヘッド駆動(直交軸)
0