17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目~13日目

ヘッドドライブ構造で搬送条件が厳しい場合に。搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・ヘッドドライ...

詳細を確認
  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。ミスミでは取扱いがございません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 外形図1

ヘッドドライブ90W    ※本図は駆動部の取付方法:Rを表します。

 
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 外形図2

ヘッドドライブ200W    ※本図は駆動部の取付方法:Rを表します。

製品仕様

仕様

■ヘッドドライブ90W 蛇行レスタイプ

機種記号JHG(ヘッドドライブ 蛇行レス)
呼称幅101520253035405060
BW実ベルト幅(mm)95145195245295345395495595
FWフレーム幅(mm)145195245295345395445545645
機長(cm)MIN.100~MAX.400MIN.120~MAX.400
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ34
駆動部タイプH:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力N:定速09:90W(IP65防水モータ) ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入力電源X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相
搬送能力MAX.20kg/台 ※「搬送能力の目安」参照
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はキャブタイヤケーブル(2m)渡しとなります。
  • コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。
 

●速度記号/コンベヤ速度表

中空軸
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG コンベヤ速度表90W-1

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。

平行軸
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG コンベヤ速度表90W-2
 

■ヘッドドライブ200W 強力蛇行レスタイプ

型番JHG(ヘッドドライブ 強力蛇行レス)
呼称幅3035405060
BW実ベルト幅(mm)295345395495595
FWフレーム幅(mm)345395445545645
機長(cm)MIN.110~MAX.400MIN.120~MAX.400
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ34
駆動部タイプH:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力N:定速20:200W(IP65防水モータ) ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入力電源Z:200V三相
搬送能力MAX.60kg/台 ※「搬送能力の目安」参照
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はモータ端子BOXでの端子渡しとなります。
 

●速度記号/コンベヤ速度表

中空軸
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG コンベヤ速度表200W-1

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。

平行軸
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG コンベヤ速度表200W-2

搬送能力の目安

注)下記グラフは定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。

ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 搬送能力の目安1

ヘッドドライブ90W

ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 搬送能力の目安2

ヘッドドライブ200W

注)変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。

 

■標準仕様の電源対応表

仕様電源
100V単相200V単相200V三相
定速(N)--
インバータ変速(F/G)

商品特長詳細

食品工場に最適な機能を満載したHACCP対応の<ジャブコンIIシリーズ>。

ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 商品特長詳細
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG 商品特長詳細

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

コントローラの取付方向

インバータ変速(メーカ)

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
95 ~ 595
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
-
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
-
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

ヘッドドライブ構造で搬送条件が厳しい場合に。
搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・ヘッドドライブ構造のベーシックタイプ。
・JHG/蛇行レスタイプは蛇行防止桟付きベルトを採用。
・搬送条件が厳しい場合はJHG。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。ミスミでは取扱いがございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・蛇行レス MHG
ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV
ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日10日目〜10日目〜8日目9日目〜9日目6日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブ
最大搬送速度(m/min)34.134.196.515.522.796.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)343427.217.33427.2
ドライブローラ径(mm)656565576565
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト