17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG

  • ベルト種類
    平ベルト
  • 駆動種類
    センタードライブ
  • 最大搬送速度 (m/min)
    34.1
  • テールローラ径D(テール乗移り部R) (mm)
    34
  • ベルト材質
    ポリウレタン
  • 逆転スイッチオプション
    なし

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品仕様

外形図

蛇行レスタイプ【センタドライブ90W】

単位:mm
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG 外形図1

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

強力蛇行レスタイプ【センタドライブ200W】

単位:mm
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG 外形図2

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※機長6mを超える場合、駆動部寸法およびフレーム側面から駆動部ユニットの突出寸法が異なります。詳細寸法は下記をご参照ください。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

 

■JBG(200W)機長6mを超える場合の寸法図

単位:mm
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG 外形図3

製品仕様

蛇行レスタイプ【センタドライブ90W】

機種記号JBG(センタドライブ 蛇行レス)
呼称幅101520253035405060
BW実ベルト幅(mm)95145195245295345395495595
FWフレーム幅(mm)145195245295345395445545645
機長(cm)横出しMIN.89~MAX.600MIN.呼称幅×2~MAX.600
下付きMIN.99~MAX.600
上付きMIN.89~MAX.600
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ34
駆動部タイプH:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力N:定速09:90W(IP65防水モータ)
※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入力電源X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相
搬送能力MAX.20kg/台
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はキャプタイヤケーブル(2m)渡しとなります。
  • コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。
  • 脚はオプションです。
 
■速度記号/コンベヤ速度表(中空軸)
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG コンベヤ速度表1

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

■速度記号/コンベヤ速度表(平行軸)
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG コンベヤ速度表2

強力蛇行レスタイプ【センタドライブ200W】

機種記号JBG(センタドライブ 強力蛇行レス)
呼称幅3035405060
BW実ベルト幅(mm)295345395495595
FWフレーム幅(mm)345395445545645
機長(cm)横出しMIN.89~MAX.900MIN.呼称幅×2~MAX.900
下付きMIN.104~MAX.900MIN.呼称幅×2~MAX.900
上付きMIN.89~MAX.600MIN.呼称幅×2~MAX.600
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ34
駆動部タイプH:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力N:定速20:200W(IP65防水モータ)
※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入力電源Z:200V三相
搬送能力MAX.60kg/台
  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はモータ端子BOXでの端子渡しとなります。
  • 脚はオプションです。
 
■速度記号/コンベヤ速度表(中空軸)
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG コンベヤ速度表3

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

■速度記号/コンベヤ速度表(平行軸)
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG コンベヤ速度表4

商品特長詳細

ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG 商品特長詳細

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

インバータ変速(メーカ)

コントローラの取付方向

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
95 ~ 595
89 ~ 900
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
89 ~ 900
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
89 ~ 900
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
89 ~ 900
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
右側 / 左側
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

センタドライブ構造で搬送条件が厳しい場合に。搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・センタドライブ構造のベーシックタイプ
・JBG/蛇行レスタイプは蛇行防止桟付きベルトを採用

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日10日目〜10日目〜10日目〜9日目〜10日目〜8日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブヘッドドライブセンタードライブセンタードライブヘッドドライブヘッドドライブ
最大搬送速度(m/min)34.134.134.115.534.196.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)34343417.33427.2
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト