17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV

  • ベルト種類
    平ベルト
  • 駆動種類
    ヘッドドライブ
  • 最大搬送速度 (m/min)
    22.7
  • テールローラ径D(テール乗移り部R) (mm)
    34
  • ドライブローラ径 (mm)
    65
  • ベルト材質
    ポリウレタン
  • 逆転スイッチオプション
    なし

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品仕様

外形図

ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ 外形図1
ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ 外形図2

・本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
・H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。
・トラフ棒高さは、ベルト幅によって異なります。

製品仕様

機種記号JHV(ヘッドドライブ トラフベルト)
呼称幅20253035405060
BW実ベルト幅(mm)195245295345395495595
FWフレーム幅(mm)245295345395445545645
機長(cm)MIN.100~MAX.400MIN.120~MAX.400
標準ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ34
駆動部タイプH:横出し(中空軸)  D:下付き(平行軸)  U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付万向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側
モータ出力N:定速09:90W(IP65防水モータ)
※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入カ電源X:100単相  Y:200V単相  Z:200V三相
搬送能力MAX.15kg/台

・コントローラは標準装備されていますが、万ー不要の場合はキャプタイヤケーブル(2m)渡しとなります。
・コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。

標準仕様の電源対応表

仕様電源
100V単相200V単相200V三相
定速(N)--
インバータ変速(F/G)

速度記号/コンベヤ速度表

中空軸

減速比
(1/R)
N:定速(m/min)F/G:インバータ変速
(m/min)(1:3)
速度記号速度(50/60Hz)速度記号変速範囲
1/50N065.8/6.8F06G062.3~6.8
1/40N087.2/8.5F08G082.8~8.5
1/30N119.6/11.4F11G113.8~11.4
1/25N1311.5/13.6F13G134.5~13.6
1/20N1714.4/17.1F17G175.7~17.1
1/15N2219.2/22.7F22G227.6~22.7

注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

平行軸

減速比
(1/R)
N:定速(m/min)F/G:インバータ変速
(m/min)(1:3)
速度記号速度(50/60Hz)速度記号変速範囲
1/50N065.4/6.4F06G062.1~6.4
1/40N086.7/8.0F08G082.7~8.0
1/30N119.0/10.6F11G113.5~10.6
1/25N1310.8/12.7F13G134.2~12.7
1/20N1713.4/15.9F17G175.3~15.9
1/15N2217.9/21.2F22G227.1~21.2

商品特長詳細

  • (1)高品質多機能ベルトを標準装備
    1台で様々な搬送物や搬送条件に対応する食品搬送に最適な多機能ベルトを採用。
  • (2)防水モータ&防水コントロールBOX
    IP65防水モータの搭載で、コンベヤごと丸洗いができます。また、コントロールBOXもIP55相当対応で、防水機能をより強化しました。
  • (3)ベルト脱着が簡単
    ベルトゆるめ装置を標準装備。スピーディにベルト表裏が清掃できます。
  • (4)SUSフレームはHACCP設計
    フレームはゴミがたまらないように側面の不要な捨て穴を無くすなど、HACCP環境に配慮した設計です。
  • (5)安全対策をさらに強化
    プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計。
  • (6)エンボス加工で省エネ追求
    ベルトを受けるキャリヤプレートは搬送抵抗を軽減するエンボス加工を採用。省エネを実現します。
  • (7)用途に応じて組み合わせいろいろ
    駆動部位置や脚、ガイドも用途に応じ、いろいろ選べます。

選定サポート情報

搬送能力の目安

下記グラフは定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。

ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ 関連画像

注)変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

コントローラの取付方向

インバータ変速(メーカ)

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
195 ~ 595
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 22
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
195 ~ 595
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
-
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 22
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

バラ物や不安定な小もの品を船底ベルトで安定搬送。
搬送長さは(1cm)単位となります。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
ジャブコン 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ JHK
ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME
ベルコンミニ 伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日9日目10日目〜10日目〜9日目21日目5日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブ
最大搬送速度(m/min)22.734.134.122.736.034
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)343434344227.2
ドライブローラ径(mm)6565656542101.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト