17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

  • ベルト種類
    平ベルト
  • 駆動種類
    ヘッドドライブ
  • 最大搬送速度 (m/min)
    34.1
  • テールローラ径D(テール乗移り部R) (mm)
    34
  • ドライブローラ径 (mm)
    65
  • ベルト材質
    ポリウレタン
  • 逆転スイッチオプション
    なし

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品仕様

外形図

90W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 外形図1

200W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 外形図2

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

製品仕様

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様01

型番と仕様

■90W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様02
  • コントローラは標準装備されています。
  • コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス8オプションが必要です。

■200W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様02-02
  • コントローラは標準装備されています。

搬送能力の目安

※下記グラフ/表は定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。
※変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。

■90W
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様03
■200W
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様03-02

速度記号/コンベヤ速度表

※表は50%負荷時の公称速度を表します。
※定速の速度は、負荷により±10%程度変動します。

■90W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様05

■200W

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH 製品仕様05-02

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

コントローラの取付方向

インバータ変速(メーカ)

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
95 ~ 595
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
-
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
95 ~ 595
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
-
200W(IP65防水モータ)
6 ~ 33
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目
-
( - )
10日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

ヘッドドライブ構造のベーシックタイプ。
搬送長さは(1cm)単位となります。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH
ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH
ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日10日目〜10日目〜6日目9日目9日目〜8日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブ
最大搬送速度(m/min)34.134.196.522.715.596.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)343427.23417.327.2
ドライブローラ径(mm)656565655765
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト