メカニカル部品技術窓口
センタドライブ構造のベーシックタイプ。搬送長さは(1cm)単位となります。
詳細情報を確認する
※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※機長6mを超える場合、駆動部寸法およびフレーム側面から駆動部ユニットの突出寸法が異なります。詳細寸法は下記をご参照ください。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。
■JBH(200W)機長6mを超える場合の寸法図

| 機種記号 | JBH(センタドライブ スタンダード) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 495 | 595 | |
| FWフレーム幅(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | 横出し | MIN.89~MAX.600 | MIN.呼称幅×2~MAX.600 | |||||||
| 下付き | MIN.99~MAX.600 | |||||||||
| 上付き | MIN.89~MAX.600 | |||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(1プライ) | |||||||||
| エンドプーリ径 | φ34 | |||||||||
| 駆動部タイプ | H:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) | |||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| モータ出力 | N:定速 | 09:90W(IP65防水モータ) ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。 | ||||||||
| F/G:インバータ変速 | ||||||||||
| 入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||||||
| 搬送能力 | MAX.20kg/台 | |||||||||

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

| 機種記号 | JBH(センタドライブ 強力スタンダード) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 295 | 345 | 395 | 495 | 595 | |
| FWフレーム幅(mm) | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | 横出し | MIN.89~MAX.1,200 | MIN.呼称幅×2~MAX.1,200 | |||
| 下付き | MIN.104~MAX.1,200 | MIN.呼称幅×2~MAX.1,200 | ||||
| 上付き | MIN.89~MAX.600 | MIN.呼称幅×2~MAX.600 | ||||
| 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(1プライ) | |||||
| エンドプーリ径 | φ34 | |||||
| 駆動部タイプ | H:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) | |||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||
| モータ出力 | N:定速 | 20:200W(IP65防水モータ) ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。 | ||||
| F/G:インバータ変速 | ||||||
| 入力電源 | Z:200V三相 | |||||
| 搬送能力 | MAX.60kg/台 | |||||

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 13日目 |
センタドライブ構造のベーシックタイプ。搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~