メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

【特長】・防水モータの採用で使用後は簡単に丸ごと水洗いできます。・脚は標準装備されています。

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

型番:

JMC[20,​30,​40,​50]D[L,​R]90F[10,​30][L,​R]09[X,​Y,​Z]-[400-1100/1]-[G,​W]
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JMC[20,30,40,50]D[L,R]90F[10,30][L,R]09[X,Y,Z]-[400-1100/1]-[G,W]の仕様・寸法情報

ベルト幅 W(mm)
200 ~ 500
最大搬送重量(kg)
5
カーブ角度
90
特徴
耐水
電源
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
速度制御方法
インバータ変速
コントローラの取付方向
右側 / 左側
モータ出力
90W
機高(mm)
400 ~ 1100
速度記号
10 ~ 30
駆動部の取付方向
右側(時計周り) / 左側(反時計周り)
駆動部タイプ
下付き
ベルト色
グリーン / ホワイト
-
-

商品仕様

外形図

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC 外形図

※1:ベルト外周カバーに14mmの突起があります。
※2:ベルト取り外し時は、200mmの高さが必要となります。

製品仕様

型番

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC 選定サポート

仕様

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC 製品仕様01
  • 駆動プーリ部には、油・水や搬送物カスが付かないようにご使用ください。

搬送方向とコントローラ取付方向

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC 製品仕様02

※機幅、機高によって指定の方向に取付けられない場合があります。

(6)速度記号/コンベヤ速度表

  • 下記速度はベルト中央速度です。
減速比
(1/R)
F:インバータ変速(m/min)(1:6)
速度記号変速範囲
1/25F101.7~10.0
1/25F305.0~30.0

注)

  • 太文字は準標準速度を表します。
  • 表は無負荷時の公称速度を表します。速度は負荷により±10%程度変動します。
  • 「F」は三菱製を表します。
  • ベルト幅により速度は変動します。

規格表

呼称幅ABR1R2
20493603300400
30593703350500
40693803400600
50793903450700

商品特長詳細

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC 特長

型番リスト

表示件数
型番
JMC[20,30,40,50]D[L,R]90F[10,30][L,R]09[X,Y,Z]-[400-1100/1]-[G,W]

ベルト幅 W

(mm)

電源

コントローラの取付方向

モータ出力

機高

(mm)

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
200 ~ 500
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
90W
400 ~ 1100
10 ~ 30
右側(時計周り) / 左側(反時計周り)
下付き
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水モータの採用で使用後は簡単に丸ごと水洗いできます。
・脚は標準装備されています。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC
ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB
ファインコンベヤII カーブベルトタイプ FCB
セパレートジョイント KZ型
セパレートジョイント KZD型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格----31,621円4,033円 -
通常出荷日8日目8日目9日目8日目〜5日目5日目
最大搬送重量(kg)51015---
カーブ角度9090----
特徴耐水通常耐水通常--
速度制御方法インバータ変速インバータ変速----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーブコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト