17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:21日目

搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・汚れが付着しにくい丸パイプフレームでベルトの脱着も超カン...

詳細を確認
  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • スピコン変速は販売終了となりました。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm
ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 外形図

製品仕様

仕様

機種記号JME(ヘッドドライブ アッパープルベルト脱着)
呼称幅20304050
BW実ベルト幅
(mm)
200300400500
FWフレーム幅
(mm)
301401501601
機長(cm)MIN.100~MAX.400
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ42
駆動部タイプD:下付き
駆動部の取付方向R:搬送方向右側
速度記号右表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側
モータ
出力
N:定速09:90W 
 ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
A:スピコン変速
F/G:インバータ変速
入力電源X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相
搬送能力MAX.10kg/m ※「搬送能力の目安」参照
  • 駆動部には、直接水をかけないようご注意ください。

速度記号/コンベヤ速度表

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 速度記号/コンベヤ速度表

(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は無負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とスピコン・インバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

搬送能力の目安

注) 下記グラフは定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 搬送能力の目安

注) 変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。

標準仕様の電源対応表

仕様電源
100V単相200V単相200V三相
定速(N)
変速スピコン(A)-
インバータ(F/G)--

使用例

ジャブコン納入事例

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 使用例

惣菜工場

いなりすしの生産ラインを構成するJME。ベルトを問単に脱箔できることが採用理由です。

 

商品特長詳細

食品工場に最適な機能を満載したHACCP対応の<ジャブコンII®シリーズ>

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 商品特長詳細1
ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME 商品特長詳細2

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

インバータ変速(メーカ)

コントローラの取付方向

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
200 ~ 500
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側
90W
4 ~ 36
右側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
200 ~ 500
100 ~ 400
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側
90W
4 ~ 36
右側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
200 ~ 500
100 ~ 400
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
右側
90W
4 ~ 36
右側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目
-
( - )
21日目

詳細情報

基本情報

搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・汚れが付着しにくい丸パイプフレームでベルトの脱着も超カンタン。
・蛇行防止桟付きベルトを採用。
・脚は機高750mmの専用固定脚が標準装備されています。
・簡単に行えるベルト脱着作業。

ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • スピコン変速は販売終了となりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャブコン (軽荷重用)アッパープルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JME
ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
ジャブコンII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
ジャブコン 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ JHK
ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV
ベルコンミニ 伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日21日目10日目〜10日目〜9日目9日目5日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブ
最大搬送速度(m/min)3634.134.122.722.734
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)423434343427.2
ドライブローラ径(mm)4265656565101.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング