17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

【特長】・装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。・搬送長さは(1cm)単位となります。

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

型番:

MQB50[L,​R][50-150/1]S[06,​10,​15][D,​X,​Y,​Z]-[G,​W]
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQB50[L,R][50-150/1]S[06,10,15][D,X,Y,Z]-[G,W]の仕様・寸法情報

ベルト種類
平ベルト
駆動種類
ヘッドドライブ
ベルト幅(mm)
50
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←
50 ~ 150
電源
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
最大搬送速度(m/min)
15.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)
57
ドライブローラ径(mm)
57
ベルト材質
ポリウレタン
逆転スイッチオプション
なし
速度記号
S06 / S10 / S15
駆動部の取付方向
右側(標準) / 左側
ベルト色
グリーン / ホワイト
-
-

商品仕様

外形図

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB 外形図

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。

製品仕様

型番と仕様

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB 製品仕様
  • ※色文字は準標準です。
  • ※1 丸ベルトタイプ/MQBは呼称幅50のみに適用します。
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB 製品仕様2

注)
(1)速度設定はドライパのDIPスイッチにて変更してください。(速度記号範囲内の設定速度が選択できます。)
(2)さらに、外部入力信号にて設定速度の100%-75%-50%の速度制御が可能です。(設定速度により外部速度制御範囲が異なりますので上記表をご参照ください。)
(3)速度は負荷により変動があります。

搬送能力の目安

搬送能力(1台当り)の目安

  • モータ回転数600~1,740rpmの範囲
  • 水平分散荷重時の搬送能力

■丸ベルト3列時

適用機種:MQB

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB 製品仕様2

ドライバ基板仕様

  • モータ:DC24V・2.55A(定格電流)
  • 電源容量:DC24V 3A以上
  • 動作温度:0~+40℃ 但し凍結のないこと
  • 基板サイズ:135×45mm
  • 温度保護:サーミスタ
  • その他
    起動停止時加減速時間設定機能、正転・逆転機能、外部信号から3種類の速度選択が可能(一部選択に制限がありますので、上記速度表をこ参照ください。)

注)
(1)電源BOXをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出します。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。

型番リスト

表示件数
型番
MQB50[L,R][50-150/1]S[06,10,15][D,X,Y,Z]-[G,W]

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

速度記号

駆動部の取付方向

ベルト色

最小発注数量
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
右側(標準) / 左側
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。
・搬送長さは(1cm)単位となります。

ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・蛇行レス MHG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH
メーカーオークラ輸送機ミスミミスミオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日9日目12日目〜12日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
ベルト種類平ベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類ヘッドドライブヘッド駆動中間駆動ヘッドドライブセンタードライブヘッドドライブ
ベルト幅(mm)501010---
最大搬送速度(m/min)15.5202015.515.515.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)57303017.317.317.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング