17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~20日目

装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・小物品を...

詳細を確認
  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG 寸法図

製品仕様

搬送能力の目安

・モータ回転数 600rpm ~ 1740rpm
・水平分散荷重時の搬送能力

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG 搬送能力
 

速度記号 / コンベヤ速度表

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG 速度記号
 

注:
(1)速度設定はドライバのDIPスイッチにて変更してください。(速度記号範囲内の設定速度が選択できます。)
(2)さらに、外部入力信号にて設定速度の100%・75%・50%の速度制御が可能です。(設定速度により外部速度制御範囲が異なりますので上記表をご参照ください。)
(3)速度は負荷により変動があります。

型式と仕様

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG 仕様

※色文字は準標準

ドライバ基板仕様

●モータ:DC24V・2.55A(定格電流)
●電源容量:DC24V 3A以上
●動作温度:0~40℃ 但し凍結のないこと
●基板サイズ:135×45mm
●温度保護:サーミスタ
●その他:起動停止時加減速時間設定機能、正転・逆転機能、外部信号から3種類の速度選択が可能(一部選択に制限がありますので、上記速度表をご参照ください。)

※AC(交流)環境でご使用の場合はオプションの電源BOX(DC変換BOX)を用意しています。
注)
(1)電源BOXをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出しています。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電源

速度記号

駆動部の取付方向

ベルト色

最小発注数量
50 ~ 100
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
左側
グリーン / ホワイト
1個
50 ~ 100
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
右側(標準)
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。
搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・小物品を確実に乗り移り。
・エンド部にR8mmのローラを採用。
・蛇行防止桟付きベルトを採用。

ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・蛇行レス MHG
ジャブコン II 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB
ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日9日目〜9日目〜10日目〜9日目8日目9日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブヘッドドライブセンタードライブヘッドドライブヘッドドライブヘッドドライブ
モータブランドパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
最大搬送速度(m/min)15.515.534.115.596.515.5
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)17.317.3345727.217.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト