17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ DMJ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

最短機長250mmの極ミニタイプ。搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・蛇行防止桟付きベルトを...

詳細を確認
  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ 関連画像2

・本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
・F/Gインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。

製品仕様

機種記号DMJ(センタドライブ 短機長)
呼称幅101520253035405060
BW実ベルト幅(mm)97147197247297347397497597
FWフレーム幅(mm)145195245295345395445545645
機長(cm)MIN.25~MAX.60MIN.呼称幅~MAX.60
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エンドプーリ径φ27.2
駆動部タイプD:下付き
駆動部の取付方向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側
注)駆動部取付方向とコントローラ取付方向は、同じ方向になります。
モータ
出力
N:定速04:40W  06:60W  09:90W高速仕様のモータ出力は90Wです。
B:ブラシレス変速05:50W  09:90W
F/G:インバータ変速※104:40W  06:60W  09:90W
※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
入力電源X:100V単相  Y:200V単相  Z:200V三相
搬送能力MAX.1.5kg/台  ※モータ出力は「搬送能力の目安」をご参照ください。

※太文字は準標準です。
※1 F/Gインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。
注)転倒防止のため、アンカー固定または前後装置と連結して使用願います。
※F/Gインバーター変速の場合、機長300mm以下で脚も合わせてご購入時はコントローラは脚取付となります。

速度記号/コンベヤ速度表

中・低速仕様(チェーン駆動)

減速比速度(m/min)
N:定速B:ブラシレス変速(1:100)F/G:インバータ変速(1:4)
速度記号50/60Hz速度記号変速範囲速度記号変速範囲
1/150N021.9/2.3B020.04~4.1F02G020.6~2.3
1/100N032.9/3.5B030.06~6.1F03G030.9~3.5
1/75N043.8/4.6B040.08~8.2F04G041.2~4.7
1/60N054.8/5.8B050.10~10.2F05G051.5~5.8
1/50N065.7/6.9B060.12~12.3F06G061.8~7.0
1/36N098.0/9.6B090.17~17.0F09G092.5~9.7
1/30N119.5/11.6B110.20~20.4F11G113.0~11.7
1/25N1311.5/13.9B130.25~24.5F13G133.6~14.0
1/20N1614.3/17.4B160.31~30.6F16G164.4~17.5
1/18N1815.9/19.3B180.34~34.0F18G184.9~19.5
1/15N2219.1/23.2B220.41~40.8F22G225.9~23.4
1/12.5N2622.9/27.8B260.49~49.0F26G267.1~28.0
1/10N3228.6/34.7--F32G328.8~35.1
1/9N3631.8/38.6--F36G369.8~39.0
1/7.5N4338.2/46.3--F43G4311.7~46.7

高速仕様(タイミングベルト駆動)

減速比速度(m/min)
N:定速B:ブラシレス変速(1:100)F/G:インバータ変速(1:2)
速度記号50/60Hz速度記号変速範囲速度記号変速範囲
1/10--B320.61~61.3---
1/9--B360.68~68.1---
1/7.5--B430.81~81.7---
1/6N5347.7/57.9B531.0~102.1F53G5329.3~58.6
1/5N6457.3/69.5--F64G6435.2~70.3
1/3.6N9081.8/96.5--F90G9048.9~97.6

注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

商品特長詳細

  • (1)エコ対策をさらに強化
    高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
  • (2)高品質多機能ベルトを標準装備
    1台で様々な搬送物や搬送条件に対応する小もの搬送に最適な多機能ベルトを採用。
  • (3)簡単メンテナンス
    「メンテナンスをもっと簡単に!」というお客様の声をカタチにしました。
  • (4)安全対策をさらに強化
    プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計。
  • (5)2溝フレームで部材装着も簡単
    いろんな部材が装着できる上、側面のどこからでもM6(1種)ナットが挿入できます。
  • (6)スリムタイプもラインナップ
    駆動部の出っ張りをなくしたスリムタイプもラインナップ。装置機械へのセットコンベヤとして威力を発揮します。

性能・試験情報

搬送能力の目安

下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

中・低速仕様

〈定速・インバータ変速〉
ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ 関連画像
〈ブラシレス変速〉
速度記号搬送物質量(kg/台)
50W
B02~1115
B13
B16
B1814
B2211
B268

高速仕様

〈定速・インバータ変速〉
ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ 関連画像2
〈ブラシレス変速〉
速度記号搬送物質量(kg/台)
90W
B32~3615
B4311
B537

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

速度制御方法

電源

インバータ変速(メーカ)

コントローラの取付方向

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
97 ~ 597
25 ~ 60
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
97 ~ 597
25 ~ 60
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
97 ~ 597
25 ~ 60
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

最短機長250mmの極ミニタイプ。
搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・蛇行防止桟付きベルトを採用。

ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ DMJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニIII 短機長タイプのベルトコンベヤ DMJ
ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH
ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH
ベルコンミニIII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG
ベルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR
ベルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日8日目6日目6日目〜7日目10日目11日目
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブセンタードライブヘッドドライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブ
最大搬送速度(m/min)102.1-96.5-4920.4
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)27.227.227.227.2827.2
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング