メカニカル部品技術窓口
小物品を確実に乗り移り。エンド部にR8mmのローラを採用。搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】...
詳細を確認
・本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
・駆動部取付方向がL側の場合の駆動部位置寸法はデジタルカタログ(DMH)の標準図をご参照ください。
| 機種記号 | DMRB(センタドライブ 両側ローラエッジ)、DMRU(上流側のみローラエッジ)、DMRD(下流側のみローラエッジ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | |
| FWフレーム幅(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | MIN.60~MAX.400 | MIN.呼称幅×2~MAX.400 | ||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | |||||||||
| エッジ形状 | φ16(R8) | |||||||||
| 駆動部タイプ | D:下付き S:スリム(オプション) | |||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| モータ 出力 | N:定速 | 06:60W 09:90W | ||||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | |||||||||
| G/F:インバータ変速 | 06:60W 09:90W ※「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。 | |||||||||
| 入カ電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||||||
| 搬送能力 | MAX.30kg/台 ※モータ出力は「搬送能力の目安」をご参照ください。 | |||||||||
※太文字は準標準です。
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | G/F:インバータ変速(1:4) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | G02 | F02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | G03 | F03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.2 | G04 | F04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.2 | G05 | F05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.3 | G06 | F06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~17.0 | G09 | F09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.4 | G11 | F11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.9 | B13 | 0.25~24.5 | G13 | F13 | 3.6~14.0 |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | B16 | 0.31~30.6 | G16 | F16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | B18 | 0.34~34.0 | G18 | F18 | 4.9~19.5 |
| 1/15 | N22 | 19.1/23.2 | B22 | 0.41~40.8 | G22 | F22 | 5.9~23.4 |
| 1/12.5 | N26 | 22.9/27.8 | B26 | 0.49~49.0 | G26 | F26 | 7.1~28.0 |
| 1/10 | N32 | 28.6/34.7 | - | - | G32 | F32 | 8.8~35.1 |
| 1/9 | N36 | 31.8/38.6 | - | - | G36 | F36 | 9.8~39.0 |
| 1/7.5 | N43 | 38.2/46.3 | - | - | G43 | F43 | 11.7~46.8 |
注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
(4)「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。
| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
|---|---|---|---|
| 単相 三相 | 定速:N | 110 | 120 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 120 | |
| インバータ変速:G | 100 | 230 | |
| インバータ変速:F | 100 | 160 | |
下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

| 速度記号 | 搬送物質量(kg/台) | |
|---|---|---|
| 50W | 90W | |
| B02~06 | 30 | 30 |
| B09 | 28 | |
| B11 | 19 | |
| B13 | 13 | |
| B16 | 6 | 24 |
| B18 | - | 19 |
| B22 | 15 | |
| B26 | 8 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
小物品を確実に乗り移り。エンド部にR8mmのローラを採用。搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・蛇行防止桟付きベルトを採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】薄型タイプ 中間駆動1溝フレーム Φ15
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】モータ内蔵タイプ 2溝フレーム Φ32
2