メカニカル部品技術窓口
【特長】・厳しい使用条件下での特殊搬送物に最適。・搬送長さは(1cm)単位となります。

D:モータ下付き(平行軸)

U:モータ上付き(平行軸)

H:モータ横出し(中空軸)
本図が標準となります。

※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。


| 機種記号 | DHG(ヘッドドライブ 蛇行レス) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 72 | 97 | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 497 | 597 | |
| FWフレーム幅(mm) | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | MIN.100~MAX.600 | MIN.100~MAX.800 | |||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | ||||||||||
| エンドプーリ径 | φ27.2 | ||||||||||
| 駆動部タイプ | D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸)※1 | ||||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | ||||||||||
| コントローラ取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||||||||
| モータ出力 | N:定速 | 04:40W 06:60W 09:90W | |||||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | ||||||||||
| G/F:インバーター変速 | 04:40W 06:60W 09:90W ※「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。 | ||||||||||
| 入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | ||||||||||
| 搬送能力 | MAX.50kg/台 ※モータ出力は「搬送能力の目安」 をこ参照ください。 | ||||||||||
※太文字は準標準です。
※1 駆動部に横出し(中空軸) 仕様を選択する場合は、モータ出力に90Wの定速かインバータ変速を選択してください。定速は入力電源200V三相のみとなります。
・機長:高速仕様はMAX.400、呼称幅07はMAX.600
・モータ出力:高速仕様のモータ出力は90Wです。
・スケルトンカバー採用:透明カバーでメンテも安全、簡単に行えます。
・蛇行防止桟付きベルトを採用
・中空軸仕様も選択可能 ※90W仕様、定速・インバータ変速に限ります。
平行軸
・中・低速仕様(チェーン駆動)
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | G/F:インバータ変速(1:4) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | G02 | F02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | G03 | F03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.2 | G04 | F04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.2 | G05 | F05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.3 | G06 | F06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~17.0 | G09 | F09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.4 | G11 | F11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.9 | B13 | 0.25~24.5 | G13 | F13 | 3.6~14.0 |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | B16 | 0.31~30.6 | G16 | F16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | B18 | 0.34~34.0 | G18 | F18 | 4.9~19.5 |
| 1/15 | N22 | 19.1/23.2 | B22 | 0.41~40.8 | G22 | F22 | 5.9~23.4 |
| 1/12.5 | N26 | 22.9/27.8 | B26 | 0.49~49.0 | G26 | F26 | 7.1~28.0 |
| 1/10 | N32 | 28.6/34.7 | - | - | G32 | F32 | 8.8~35.1 |
| 1/9 | N36 | 31.8/38.6 | - | - | G36 | F36 | 9.8~39.0 |
| 1/7.5 | N43 | 38.2/46.3 | - | - | G43 | F43 | 11.7~46.7 |
・高速仕様(タイミングベルト駆動)
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | G/F:インバータ変速(1:2) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/10 | - | - | B32 | 0.61~61.3 | - | - | - |
| 1/9 | - | - | B36 | 0.68~68.1 | - | - | - |
| 1/7.5 | - | - | B43 | 0.81~81.7 | - | - | - |
| 1/6 | N53 | 47.7/57.9 | B53 | 1.0~102.1 | G53 | F53 | 29.3~58.6 |
| 1/5 | N64 | 56.3/69.5 | - | - | G64 | F64 | 35.2~70.3 |
| 1/3.6 | N90 | 81.8/96.5 | - | - | G90 | F90 | 48.9~97.6 |
中空軸
・中速仕様
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | G/F:インバータ変速(1:4) | ||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/50 | N06 | 5.8/6.8 | G06 | F06 | 1.7~6.8 |
| 1/40 | N09 | 7.2/8.5 | G09 | F09 | 2.2~8.5 |
| 1/30 | N11 | 9.6/11.4 | G11 | F11 | 2.9~11.4 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.6 | G13 | F13 | 3.4~13.6 |
| 1/20 | N16 | 14.4/17.1 | G16 | F16 | 4.3~17.1 |
| 1/15 | N22 | 19.2/22.7 | G22 | F22 | 5.7~22.7 |
| 1/10 | N32 | 28.8/34.1 | G32 | F32 | 8.6~34.1 |
| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
|---|---|---|---|
| 単相 三相 | 定速:N | 110 | 120 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 120 | |
| インバータ変速:G | 100 | 230 | |
| インバータ変速:F | 100 | 160 | |
下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。
中・低速仕様

| 速度記号 | 搬送物質量 (kg/台) | |
|---|---|---|
| 50W | 90W | |
| B02~05 | 30 | 50 |
| B06 | ||
| B09 | 25 | |
| B11 | 17 | 49 |
| B13 | 11 | 37 |
| B16 | 8 | 25 |
| B18 | 5 | 20 |
| B22 | - | 16 |
| B26 | 9 | |
高速仕様

| 速度記号 | 搬送物質量 (kg/台) |
|---|---|
| 90W | |
| B32・B36 | 12 |
| B43 | 7 |
| B53 | 3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・厳しい使用条件下での特殊搬送物に最適。
・搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】モータ位置選択タイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレームΦ30
5
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8