メカニカル部品技術窓口
小物品をスムーズに乗り移り。20mm程度の搬送物まで対応。搬送長さは(1cm)単位となります。

・本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
・駆動部取付方向がL側の場合の駆動部位置寸法はデジタルカタログの(DMH)の標準図をご参照ください。
| 機種記号 | DMS(センタドライブ 両側ナイフエッジ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | |
| FWフレーム幅(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | MIN.60~MAX.400 | MIN.呼称幅×2~MAX.400 | ||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(1プライ) | |||||||||
| エッジ形状 | R3 | |||||||||
| 駆動部タイプ | D:下付き S:スリム(オプション) | |||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| モータ 出力 | N:定速 | 06:60W 09:90W | ||||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | |||||||||
| G/F:インバータ変速 | 06:60W 09:90W ※「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。 | |||||||||
| 入カ電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||||||
| 搬送能力 | MAX.10kg/台 | |||||||||
※太文字は準標準です。
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | G/F:インバータ変速(1:4) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | G02 | F02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | G03 | F03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.2 | G04 | F04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.2 | G05 | F05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.3 | G06 | F06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~17.0 | G09 | F09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.4 | G11 | F11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.9 | - | - | G13 | F13 | 3.6~14.0 |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | - | - | G16 | F16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | - | - | G18 | F18 | 4.9~19.5 |
注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
(4)「G」は東芝製、「F」は三菱製を表します。
(5)ナイフエッジはエッジプレート上をベルトが走行し抵抗が大きいため、上記速度に制限しています。
| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
|---|---|---|---|
| 単相 三相 | 定速:N | 110 | 120 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 120 | |
| インバータ変速:G | 100 | 230 | |
| インバータ変速:F | 100 | 160 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
小物品をスムーズに乗り移り。20mm程度の搬送物まで対応。搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】ACブラシレスモータ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5