メカニカル部品技術窓口
搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・バラ物や不安定な小物品を船底ベルトで確実に搬送

※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
※駆動部取付方向がL側の場合の駆動部位置寸法はDMHの寸法図をこ参照ください。
注1) トラフ棒高さはベルト幅によって異なります。

●型式と仕様
●速度記号/コンベヤ速度表
注)
注)下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送能力を表します。

| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
|---|---|---|---|
| 単相/三相 | 定速:N | 110 | 120 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 120 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・バラ物や不安定な小物品を船底ベルトで確実に搬送
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
倍速チェーンコンベヤ【BVシリーズ】 呼び3 ヘッド駆動(直交軸)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7