17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

軽荷重カーブコンベヤ3型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽荷重カーブコンベヤ3型

販売終了

型番

MMBC3-HS-[1,2,3][09,20]-[300,400,500,600,800,1000,1200,1400]-90ド-[L,R]-[IV,K]-[8,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160]

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・馴染み易い1プライベルトを標準装備
・1モータ2駆動方式でベルト保持力を向上させています

ご注意

  • 2021年9月に当社での取り扱いが終了となりました。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

ベルト幅 W(mm)
300 ~ 1400
最大搬送重量(kg)
5
カーブ角度
45 ~ 90
特徴
通常
電源
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
速度制御方法
定速 / インバータ変速
原動タイプ
中空軸モータ取付
出力
0.2kW / 90W
回転方向
反時計方向 / 時計方向
角度(°)
90
速度番号(減速比)
8 ~ 160
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト