メカニカル部品技術窓口
IS N5級の高精度歯研平歯車。 【特長】 ・歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度、耐摩耗性に優...
詳細を確認
歯研平歯車の外観

B1形の寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd (H7) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG3S 14B-3015 | 14 | φ42 | φ48 | B1 | 30 | φ15 | φ34 | 20 | 50 | 0.4 |
| SG3S 15B-3015 | 15 | φ45 | φ51 | B1 | 30 | φ15 | φ36 | 20 | 50 | 0.5 |
| SG3S 16B-3015 | 16 | φ48 | φ54 | B1 | 30 | φ15 | φ36 | 20 | 50 | 0.5 |
| SG3S 18B-3020 | 18 | φ54 | φ60 | B1 | 30 | φ20 | φ45 | 20 | 50 | 0.7 |
| SG3S 20B-3020 | 20 | φ60 | φ66 | B1 | 30 | φ20 | φ45 | 20 | 50 | 0.8 |
| SG3S 24B-3020 | 24 | φ72 | φ78 | B1 | 30 | φ20 | φ50 | 20 | 50 | 1.1 |
| SG3S 25B-3020 | 25 | φ75 | φ81 | B1 | 30 | φ20 | φ50 | 20 | 50 | 1.2 |
| SG3S 28B-3025 | 28 | φ84 | φ90 | B1 | 30 | φ25 | φ60 | 20 | 50 | 1.6 |
| SG3S 30B-3025 | 30 | φ90 | φ96 | B1 | 30 | φ25 | φ60 | 20 | 50 | 1.7 |
| SG3S 32B-3025 | 32 | φ96 | φ102 | B1 | 30 | φ25 | φ60 | 20 | 50 | 1.9 |
| SG3S 35B-3030 | 35 | φ105 | φ111 | B1 | 30 | φ30 | φ70 | 20 | 50 | 2.3 |
| SG3S 36B-3030 | 36 | φ108 | φ114 | B1 | 30 | φ30 | φ70 | 20 | 50 | 2.5 |
許容伝達動力表(曲げ強さ : kW) / 歯面強さ(kW)はカタログを参照してください
IS N5級の高精度歯研平歯車。
【特長】
・歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度、耐摩耗性に優れている。
・材質SCM435、440。
【用途】
・位置決めステージ調整、減速機など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.8 軸穴加工タイプ
4.8
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7