17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 軸穴公差

    ~mm
  • 形状(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440):関連画像

L1形

歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440):関連画像

B1形

製品仕様

許容伝達動力表

歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
14202.464.927.399.2311.0815.1317.840.521.061.602.022.443.394.03
15202.765.528.2810.3512.4216.8519.840.601.221.852.332.823.894.62
16203.066.129.1911.4813.7718.5821.860.691.392.122.673.234.425.25
17203.376.7410.1112.6315.0820.3223.940.781.582.403.083.654.995.94
18203.687.3611.0413.8016.4022.0626.020.881.782.713.414.095.596.66
20204.328.6412.9616.1519.0825.6330.251.092.223.374.245.056.908.23
21204.649.2913.9317.2920.4127.4332.361.212.453.734.685.577.629.08
22204.979.9414.9218.4421.7529.2534.471.332.704.115.146.118.379.97
23205.3010.6115.9119.5923.0931.0636.591.452.964.515.626.689.1510.89
24205.6311.2716.9020.7324.4232.8738.681.593.244.936.127.279.9711.86
歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
25205.9711.9417.8421.8825.7634.6840.791.733.525.366.647.8910.8212.86
26206.3112.6118.7923.0327.0936.4942.841.873.825.807.188.5311.7013.88
27206.6513.2919.7524.1728.4438.3044.832.034.146.257.749.1912.6214.92
28206.9913.9820.7025.3229.8240.1146.802.184.666.738.329.9013.5716.00
30207.6715.3522.5927.5932.5543.6950.682.525.157.729.5511.3715.5618.25
32208.3716.7624.4829.8735.2847.1454.512.885.908.7910.8512.9517.6420.62
34209.0718.1426.3632.2138.0150.4958.273.276.699.9212.2714.6319.8123.11
35209.4218.8427.3033.3839.3752.1460.133.477.1110.5113.0015.5020.9324.40
36209.7719.5428.2434.5440.7353.7861.973.687.5411.1213.7616.4022.0825.72
382010.4820.8730.1136.8743.4357.0365.604.128.4112.3815.3518.2724.4728.45
402011.2022.2031.9739.1946.1260.2369.434.589.3213.7117.0120.2426.9531.41
422011.9123.5233.8941.4948.8063.3773.245.0710.2815.1318.7622.3029.5434.50
442012.6224.8235.7743.7651.3066.4276.965.5811.2916.6220.5924.4032.2237.73
452012.9925.4836.7244.9052.5567.9478.825.8511.8117.3821.5325.4733.5939.39
歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
482014.0727.4439.5648.3156.2372.7284.346.6913.4419.8024.4928.8238.0144.55
502014.8028.7441.4450.5658.6475.9387.967.2814.5821.4926.5631.1541.1248.14
522015.5330.0443.3152.7461.0379.1091.547.9015.7623.2428.6833.5544.3451.85
542016.2631.3345.1754.8363.3882.2495.078.5516.9925.0730.8336.0347.6755.67
552016.6331.9746.1055.8764.5483.8096.818.8817.6326.0131.9337.3049.3757.63
562016.9932.6147.0356.9065.7085.3598.559.2218.2726.9633.0538.5851.1059.61
602018.4635.1650.7160.9770.2591.46104.5710.6520.9530.9337.6943.9158.2667.29
642019.9437.7754.3464.9674.7297.43109.9612.1823.8735.1642.5949.5365.8275.02
702022.1741.6659.3970.7681.78105.82117.5914.6928.5941.7550.4158.8977.6487.09
722022.9042.9461.0472.6584.09108.14120.0115.5830.2644.0653.1462.1781.4491.23
752023.9544.8663.4975.4487.52111.53123.5416.9132.8447.6157.3467.2387.2597.54
802025.6848.0467.4980.3193.15116.96-19.2637.3853.8064.8876.0497.20-
902029.0654.2375.1289.89103.90126.88-24.3947.2967.1281.3795.03118.05-
1002032.4160.1782.7999.19113.41--30.1158.1381.9499.45114.85--

規格表

単位:mm

型番
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H7)
ハブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
重量
Weight
W(kg)
SG2S14L-201214φ28φ32L120-φ12(h7)L25 R601050.17
SG2S14B-201214φ28φ32B120φ12φ2220400.12
SG2S15L-201215φ30φ34L120-φ12(h7)L25 R601050.19
SG2S15B-201215φ30φ34B120φ12φ2220400.13
SG2S16L-201516φ32φ36L120-φ15(h7)L25 R601050.24
SG2S16B-201216φ32φ36B120φ12φ2520400.17
SG2S17B-201217φ34φ38B120φ12φ2520400.18
SG2S18L-201518φ36φ40L120-φ15(h7)L25 R601050.28
SG2S18B-201518φ36φ40B120φ15φ3020400.21
SG2S20B-201520φ40φ44B120φ15φ3020400.25
SG2S21B-201521φ42φ46B120φ15φ3020400.27
SG2S22B-201522φ44φ48B120φ15φ3020400.29
SG2S23B-201523φ46φ50B120φ15φ3020400.31
SG2S24B-201524φ48φ52B120φ15φ4020400.42
型番
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H7)
ハブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
重量
Weight
W(kg)
SG2S25B-201525φ50φ54B120φ15φ4020400.45
SG2S26B-201526φ52φ56B120φ15φ4020400.47
SG2S27B-201527φ54φ58B120φ15φ4020400.50
SG2S28B-201528φ56φ60B120φ15φ4020400.53
SG2S30B-201530φ60φ64B120φ15φ4020400.58
SG2S32B-202032φ64φ68B120φ20φ5020400.71
SG2S34B-202034φ68φ72B120φ20φ5020400.77
SG2S35B-202035φ70φ74B120φ20φ5020400.81
SG2S36B-202036φ72φ76B120φ20φ5020400.84
SG2S38B-202038φ76φ80B120φ20φ6020401.05
SG2S40B-202040φ80φ84B120φ20φ6020401.13
SG2S42B-202042φ84φ88B120φ20φ6020401.21
SG2S44B-202044φ88φ92B120φ20φ6020401.29
SG2S45B-202045φ90φ94B120φ20φ6020401.34
型番
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直 径
Reference
Diameter
d
歯先円
直 径
Tip
Diameter
da

Type
歯幅
Face Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H7)
ハブ
外 径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長 さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
重量
Weight
W(kg)
SG2S48B-202048φ96φ100B12020φ6020401.47
SG2S50B-202050φ100φ104B12020φ6020401.57
SG2S52B-202052φ104φ108B12020φ6020401.67
SG2S54B-202054φ108φ112B12020φ6020401.78
SG2S55B-202055φ110φ114B12020φ6020401.83
SG2S56B-202056φ112φ116B12020φ6020401.88
SG2S60B-202560φ120φ124B12025φ7020402.21
SG2S64B-202564φ128φ132B12025φ7020402.45
SG2S70B-202570φ140φ144B12025φ7020402.85
SG2S72B-202572φ144φ148B12025φ8020403.17
SG2S75B-202575φ150φ154B12025φ8020403.39
SG2S80B-202580φ160φ164B12025φ8020403.77
SG2S90B-202590φ180φ184B12025φ8020404.60
SG2S100B-2030100φ200φ204B12030φ8020405.46

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

形状

軸穴形状

軸穴径

(mm)

軸穴公差

形状(詳細)

RoHS?最小発注数量
15
B形
丸穴
12
H7
B1
10
1個
16
軸付
-
15
-
L1
10
1個
32
B形
丸穴
20
H7
B1
10
1個
40
B形
丸穴
20
H7
B1
10
1個
50
B形
丸穴
20
H7
B1
10
1個
60
B形
丸穴
25
H7
B1
10
1個
80
B形
丸穴
25
H7
B1
10
1個
90
B形
丸穴
25
H7
B1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,170
( 4,587 )
3日目
5,132
( 5,645 )
3日目
7,155
( 7,871 )
3日目
9,129
( 10,042 )
3日目
11,597
( 12,757 )
3日目
14,949
( 16,444 )
3日目
21,196
( 23,316 )
3日目
23,625
( 25,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

歯部に高周波焼入れを施しているため高強度、耐摩耗性に優れる、JIS N5級の高精度歯研平歯車。
【特長】
・焼入れは歯部のみのため、歯部以外にキー溝やタップ、穴径変更等の追加工ができる。
・穴、歯部外周、両側面の研削仕上げを行っているため、追加工時の基準面になる。
・モジュール2.0 圧力角20(並歯)材質がSCM435、440クロムモリブデン鋼。
・歯部高周波焼入済(HRC49~55)で、全面研磨仕上げの高精度歯研平歯車。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)5級。
・形状は、L:両軸付き、B:片ハブ付きがある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分で、精度よく伝達可能。

商品担当おすすめ

  • ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 画像

    協育歯車工業(KG)

    ノーバックラッシギヤ モジュール0.5

    バックラッシレスのため高伝達性を誇る平歯車です。高耐久性が必要とされる箇所に最適です。

  • S45Cラック 画像

    協育歯車工業(KG)

    S45Cラック

    モジュール1.0、1.25、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 圧力角20°(並歯)で材質がS45Cのラックギアになります。組み合わせて利用することが多い商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)
歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440
歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440
標準平歯車 モジュール2
K標準ピニオンギヤ(モジュール2) 並歯 圧力角20°
標準平歯車 ギヤーモジュール2.5
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所片山チエン㈱三興製作所
通常価格4,170-15,7516,109 -775 -522 -1,004 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
モジュール231.5222.5
歯幅(mm)203015202025
材質SCM415/SCM440SCM415/SCM440SCM415/SCM440スチール機械構造用炭素鋼スチール
表面処理なしなしなしなし黒染なし
熱処理高周波高周波高周波なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト