17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 軸穴公差

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 9日以内

歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440

通常単価(税別)
6,10916,210
税込単価
6,72017,831
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

IS N5級の高精度歯研平歯車。 【特長】 ・歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度、耐摩耗性に優...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

歯研平歯車の寸法図

歯研平歯車の寸法図

製品仕様

歯研平歯車の外観

歯研平歯車の外観

  • JIS N5級の高精度歯研平歯車。
  • 歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度、耐摩耗性に優れている。
  • 材質SCM435、440。
  • 焼入れは歯部のみのため、歯部以外にキー溝やタップ、穴径変更等の追加工ができる。
  • 穴、歯部外周、両側面の研削仕上げを行っているため、追加工時の基準面になる。

許容伝達動力表

歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
14151.032.073.113.894.676.497.730.210.430.660.831.001.411.69
15151.162.323.494.365.237.278.610.240.500.760.961.161.631.95
16151.292.583.874.845.818.049.500.280.570.871.091.321.862.20
18151.553.114.665.826.999.5811.300.360.741.121.411.702.362.81
20151.823.655.476.848.2011.1413.110.450.921.391.752.122.923.47
22152.104.206.297.879.4112.6914.940.551.111.692.142.573.534.19
24152.384.757.138.9110.5914.2516.800.661.342.032.563.074.195.00
25152.525.047.559.4411.1815.0217.740.721.452.212.793.334.555.42
歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
26152.665.327.989.9611.7715.8118.670.781.582.403.023.604.925.87
28152.955.908.8410.9712.9617.4120.540.901.842.803.514.185.716.81
30153.246.479.7111.9814.1319.0022.391.042.123.234.034.806.577.82
32153.537.0610.5912.9915.3020.5924.241.192.433.704.595.457.478.89
34153.837.6511.4213.9916.4722.1826.081.352.754.185.186.158.4410.03
35153.977.9511.8314.4917.0522.9726.941.432.934.435.496.528.9410.60
36154.128.2512.2515.0017.6423.7627.811.523.104.695.806.909.4611.19
40154.729.4513.9016.9820.0326.9031.191.893.875.797.168.5311.6713.69
42155.0310.0514.7217.9721.2228.4032.852.094.286.397.899.4112.8315.01
45155.4810.9615.9419.4722.9830.5535.272.414.947.339.0610.8114.6517.10
48155.9411.8717.1620.9824.7432.6737.642.765.668.3410.3212.3016.5619.29
歯数
z
歯幅
b
曲げ強さ(kW)歯面強さ(kW)
回転速度(min-1回転速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
50156.2412.4417.9621.9925.9134.0739.203.006.149.0411.2113.3417.9020.82
52156.5513.0218.7622.9927.0735.4440.803.266.649.7812.1314.4319.2722.43
55157.0113.8719.9824.4828.7937.4743.263.667.4410.9413.5716.1421.4225.00
56157.1714.1520.3924.9729.3638.1444.073.807.7111.3514.0716.7222.1525.88
60157.7915.2922.0326.9431.5240.7647.284.398.8613.0416.1519.1125.1929.54
64158.4116.4123.6528.8833.6243.4850.435.0210.0814.8518.3721.6128.5133.41
70159.3518.0726.0631.7136.6847.5655.026.0512.0517.7721.9125.6233.8739.60
72159.6718.6226.8632.6037.6848.9056.526.4112.7518.8023.1227.0235.7541.76
751510.1419.4428.0533.9239.1650.8858.746.9813.8220.4025.0029.1838.6545.08
801510.9320.8030.0136.0841.5754.1261.897.9915.7223.2028.2732.9343.7050.47
901512.4923.5533.7140.2246.3960.3367.3410.2119.9329.2135.3241.1854.5661.49
1001514.0326.2837.2044.2051.2865.3472.3812.6824.6335.7143.0050.4265.4373.16
1121515.7829.5041.2149.1556.9370.67-15.9330.9144.2453.4662.5779.05-
1201516.9431.6143.7952.4060.5773.96-18.2935.4750.3461.0371.2788.54-

規格表

型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直 径
da
歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S 14L-151214φ14φ24L115-φ12 (h7)L25 R601000.12
SG1.5S 15L-151215φ22.5φ22.5L115-φ12 (h7)L25 R601000.12
SG1.5S 15B-151015φ22.5φ22.5B115φ10φ1815300.06
SG1.5S 16L-151216φ24φ27L115-φ12 (h7)L25 R601000.13
SG1.5S 16B-151016φ24φ27B115φ10φ1815300.06
SG1.5S 18L-151218φ27φ30L115-φ12 (h7)L25 R601000.14
SG1.5S 18B-151218φ27φ30B115φ12φ2215300.08
SG1.5S 20B-151220φ30φ33B115φ12φ2215300.10
SG1.5S 22B-151222φ33φ36B115φ12φ2515300.13
SG1.5S 24B-151524φ36φ39B115φ15φ3015300.16
SG1.5S 25B-151525φ37.5φ40.5B115φ15φ3015300.17
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S26B-151526φ39φ42B115φ15φ3015300.18
SG1.5S28B-151528φ42φ45B115φ15φ3015300.20
SG1.5S30B-151530φ45φ48B115φ15φ3515300.26
SG1.5S32B-151532φ48φ51B115φ15φ3515300.28
SG1.5S34B-151534φ51φ54B115φ15φ3515300.31
SG1.5S35B-151535φ52.5φ55.5B115φ15φ3515300.36
SG1.5S36B-151536φ54φ57B115φ15φ4015300.37
SG1.5S40B-151540φ60φ63B115φ15φ4015300.44
SG1.5S42B-151542φ63φ66B115φ15φ4015300.47
SG1.5S45B-152045φ67.5φ70.5B115φ20φ5015300.57
SG1.5S48B-152048φ72φ75B115φ20φ5015300.63
型番歯数
z
基準円
直径
d
歯先円
直径
da
歯幅
b
穴径
dd(H7)
ハブ
外径
dh
ハブ
長さ
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S50B-152050φ75φ78B115φ20φ5015300.67
SG1.5S52B-152052φ78φ81B115φ20φ5015300.72
SG1.5S55B-152055φ82.5φ85.5B115φ20φ5015300.78
SG1.5S56B-152056φ84φ87B115φ20φ5015300.80
SG1.5S60B-152060φ90φ93B115φ20φ6015301.00
SG1.5S64B-152064φ96φ99B115φ20φ6015301.10
SG1.5S70B-152070φ105φ108B115φ20φ6015301.27
SG1.5S72B-152072φ108φ111B115φ20φ6015301.33
SG1.5S75B-152075φ112.5φ115.5B115φ20φ6015301.42
SG1.5S80B-152080φ120φ123B115φ20φ6015301.58
SG1.5S90B-152590φ135φ138B115φ25φ7015302.01
SG1.5S100B-1525100φ150φ153B115φ25φ7015302.40
SG1.5S112B-1525112φ168φ171B115φ25φ7015302.93
SG1.5S120B-1525120φ180φ183B115φ25φ7015303.31

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

形状

軸穴形状

軸穴径

(mm)

軸穴公差

RoHS?最小発注数量
30
B形
丸穴
15
H7
10
1個
50
B形
丸穴
20
H7
-
1個
80
B形
丸穴
20
H7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,109
( 6,720 )
9日目
9,335
( 10,269 )
4日目
16,210
( 17,831 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IS N5級の高精度歯研平歯車。
【特長】
・歯部に高周波焼入れを施しているため、高強度、耐摩耗性に優れている。
・材質SCM435、440。
【用途】
・位置決めステージ調整、減速機など。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 平歯車 m1.5 SUS304 画像

    協育歯車工業(KG)

    平歯車 m1.5 SUS304

    平歯車 m1.5 SUS304タイプです。材質SUS304の耐食性に優れたステンレス平歯車です。

  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ 画像

    ミスミ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車(ピニオンギア)樹脂タイプ 圧力角20°です。ミスミ品にて相当品のご用意もございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑には何を使うのが良いですか?
A
一般的にはグリース潤滑です。高荷重の場合、モリブデン配合グリスを推奨します。飛散する場合がありますので、カバー等を付けるのが望ましいです。
Q違う材質、等級のギア同士を使用して問題ありませんか?
A
モジュール、圧力角が同じであれば使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440
歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440
歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)
コントロールバックラッシギア m1.5
標準平歯車 ギヤーモジュール1.5
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)㈱三興製作所協育歯車工業(KG)
通常価格6,109-15,7514,170 -29,280 -616 -820 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜
モジュール1.5321.51.51
歯幅(mm)153020151510
材質SCM415/SCM440SCM415/SCM440SCM415/SCM440SCM415/SCM440スチールポリアセタール(青色)
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理高周波高周波高周波なしなしなし
よく一緒に購入される商品

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト