メカニカル部品技術窓口









※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SG1S14L-1008
2022年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

協育歯車工業(KG)
平歯車 モジュール1 S45Cタイプ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

協育歯車工業(KG)
歯研平歯車 S45C通常出荷日:1 日目 ~
モジュール1.0 圧力角20(並歯) 材質がSCM435、440クロムモリブデン鋼でJIS N5級の高精度歯研平歯車。
【特長】
・焼入れは歯部のみのため、歯部以外にキー溝やタップ、穴径変更等の追加工ができる。
・穴、歯部外周、両側面の研削仕上げを行っているため、追加工時の基準面になる。
・歯部高周波焼入済(HRC49~55)で、全面研磨仕上げの高精度歯研平歯車。高強度、耐摩耗性に優れる。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)5級。
・形状は、L:両軸付き、B:片ハブ付きがある。
・ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍に。セットスクリューはついていない。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。